SS5Y7-10S 11S - Plug-in 커넥터 접속 Ass'y:EX260시리즈 대응
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SY7000 5포트 솔레노이드 밸브 플러그인 타입
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sy7000/manifold_assembly/ss5y7-10s_11s-ex260-assy_asmtab.prj},{NB=SS5Y7-10SQA-02U-C6_0-5R1_11D_EX260},{COMMENT=Please order the valve and blanking plate separately.},{PMODEL=10},{SIUNIT=QA},{SICOM=},{VS=2},{LOCATION=U},{SEBLOCK=},{ABSIZE=C6},{MOUNTING=},{DIN=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{PILOT=},{POPTION=},{COIL=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{SUPPRESSOR=R},{OVERRIDE=},{MOPTION=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{NO21=},{NO22=},{NO23=},{NO24=},{WIRING=D},{PPATH=../ss5y7-10s_11s-ex260-saay/assembly/ss5y7-10s_11s-assy_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COMMENT
코멘트
ⁿ/ₐ
WIRING2
배선 사양
ⁿ/ₐ
SNUMBER
최대가능 솔레노이드수
ⁿ/ₐ
VV
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
정격전압
ⁿ/ₐ
JUDGE
솔레노이드수 판정
ⁿ/ₐ
COM
코멘트
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SS5Y7-10SQA-02U-C6+Valves...
Please order the valve an...
(D) 더블 배선
4
밸브사양=>
(5) DC24V
허용범위내
-
134.9
94
160.5
150.0
13.0
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031