SS5Y5-50 51 - Plug-in 금속Ass'y:D 서브 커넥터, 플랫케이블 커넥터, PC와이어링 대응
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SY5000 5포트 솔레노이드 밸브 플러그인 타입
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sy5000/manifold_assembly/ss5y5-50_51-assy_asmtab.prj},{NB=SS5Y5-50F1-02U-01_0-51_11},{COMMENT=Please order the valve and blanking plate separately.},{PMODEL=50},{CONNECTOR=F},{ENTRY=1},{WIRING=},{VS=2},{LOCATION=U},{ABSIZE=01},{THREAD=},{MOUNTING=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{PILOT=},{BVALVE=},{POPTION=},{COIL=},{VOLTAGE=5},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{MOPTION=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{BASE=(2) For plug-in metal base},{PPATH=../ss5y5-50_51-assy/assembly/ss5y5-50_51-assy_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COMMENT
코멘트
ⁿ/ₐ
VV
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SS5Y5-50F1-02U-01+Valves ...
Please order the valve an...
밸브사양=>
84.0
74.0
110.5
100.0
13.5
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031