RB - 쇼크 업소버
SMC Corporation
액추에이터
관련기기
쇼크 업소버
RB 쇼크 업소버
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/related_equipment/shock_absorber/rb/rb_asmtab.prj},{NB=RB1006(0)},{SYMBOL=(1006) O.D. thread:10mm/Stroke:6mm},{MODELX=1006},{TYPE=},{OPTION=},{POS=0},{D=3.000},{D1=2.300},{E1=8.800},{E2=8.600},{F=2.700},{H=6.000},{A=1.400},{K=0.000},{L=39.000},{MMA=10.000},{MMP=1.000},{S=46.700},{LL1=52.700},{LL2=62.700},{Z1=0.000},{Z2=10.000},{E31=0.000},{E32=8.700},{RH=8.500},{B=14.000},{C=16.200},{H1=4.000},{PPATH=rb_/assembly/rb_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SYMBOL
사이즈(외경나사/스트로크)
ⁿ/ₐ
RB0604
(0604) 외경나사:6mm/스트로크:4mm
RB0805
(0805) 외경나사:8mm/스트로크:5mm
RB0806
(0806) 외경나사:8mm/스트로크:6mm
RB1006
(1006) 외경나사:10mm/스트로크:6mm
RB1007
(1007) 외경나사:10mm/스트로크:7mm
RB1411
(1411) 외경나사:14mm/스트로크:11m...
RB1412
(1412) 외경나사:14mm/스트로크:12m...
RB2015
(2015) 외경나사:20mm/스트로크:15m...
RB2725
(2725) 외경나사:27mm/스트로크:25m...
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031