LQ1P - 패널 마운트 유니온
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
LQ1 박형 단축 전동 액추에이터
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq1/lq1p_asmtab.prj},{NB=LQ1P61},{GUI=LQ1P61**-*},{DIFDIA=},{PACKAGING=},{MODEL1=LQ1P61},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{E=39.5},{H=36},{J=10},{K=48.5},{L1=58.5},{L2=133.0},{M=49.0},{T=10},{W1=51},{W2=55},{A1=28.000},{A2=3.000},{A3=40.500},{A4=16.000},{A5=48.000},{A6=45.000},{A7=1.000},{A8=45.800},{A9=27.500},{R1=3.000},{R2=1.500},{B1=2.100},{B2=6.000},{PPATH=lq1p/assembly/lq1p_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
E
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
LQ1P11
LQ1P11-*
LQ1P11
4
10.0
0
6
10.5
17.0
44.0
11.5
8
11
13
LQ1P12
LQ1P12-*
LQ1P12
3
10.0
0
6
10.5
17.0
44.0
11.5
8
11
13
LQ1P21
LQ1P21**-*
LQ1P21
6
15.0
14
6
14.5
23.5
55.5
16.5
8
15
17
LQ1P22
LQ1P22**-*
LQ1P22
4
15.0
14
6
14.5
23.5
55.5
16.5
8
15
17
LQ1P2C
LQ1P2C**-*
LQ1P2C
3
15.0
14
6
14.5
23.5
55.5
16.5
8
15
17
LQ1P31
LQ1P31**-*
LQ1P31
10
20.0
17
7
20.5
30.0
69.0
23.0
8
21
24
LQ1P32
LQ1P32**-*
LQ1P32
8
20.0
17
7
20.5
30.0
69.0
23.0
8
21
24
LQ1P33
LQ1P33**-*
LQ1P33
6
20.0
17
7
20.5
30.0
69.0
23.0
8
21
24
LQ1P41
LQ1P41**-*
LQ1P41
12
24.0
21
7
24.5
35.0
78.5
28.0
8
26
28
LQ1P42
LQ1P42**-*
LQ1P42
10
24.0
21
7
24.5
35.0
78.5
28.0
8
26
28
LQ1P51
LQ1P51**-*
LQ1P51
19
29.0
26
9
36.5
43.5
100.0
39.0
9
39
43
LQ1P52
LQ1P52**-*
LQ1P52
12
29.0
26
9
36.5
43.5
100.0
39.0
9
39
43
LQ1P61
LQ1P61**-*
LQ1P61
25
39.5
36
10
48.5
58.5
133.0
49.0
10
51
55
LQ1P62
LQ1P62**-*
LQ1P62
19
39.5
36
10
48.5
58.5
133.0
49.0
10
51
55
LQ1P1A
LQ1P1A-*
LQ1P1A
1/8
10.0
0
6
10.5
17.0
44.0
11.5
8
11
13
LQ1P2A
LQ1P2A**-*
LQ1P2A
1/4
15.0
14
6
14.5
23.5
55.5
16.5
8
15
17
LQ1P2B
LQ1P2B**-*
LQ1P2B
3/16
15.0
14
6
14.5
23.5
55.5
16.5
8
15
17
LQ1P2C
LQ1P2C**-*
LQ1P2C
1/8
15.0
14
6
14.5
23.5
55.5
16.5
8
15
17
LQ1P3A
LQ1P3A**-*
LQ1P3A
3/8
20.0
17
7
20.5
30.0
69.0
23.0
8
21
24
LQ1P3B
LQ1P3B**-*
LQ1P3B
1/4
20.0
17
7
20.5
30.0
69.0
23.0
8
21
24
LQ1P4A
LQ1P4A**-*
LQ1P4A
1/2
24.0
21
7
24.5
35.0
78.5
28.0
8
26
28
LQ1P4B
LQ1P4B**-*
LQ1P4B
3/8
24.0
21
7
24.5
35.0
78.5
28.0
8
26
28
LQ1P5A
LQ1P5A**-*
LQ1P5A
3/4
29.0
26
9
36.5
43.5
100.0
39.0
9
39
43
LQ1P5B
LQ1P5B**-*
LQ1P5B
1/2
29.0
26
9
36.5
43.5
100.0
39.0
9
39
43
LQ1P6A
LQ1P6A**-*
LQ1P6A
1
39.5
36
10
48.5
58.5
133.0
49.0
10
51
55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031