KQ2Z - 브랜치 유니버설 엘보 (가스켓 Seal)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2z_bume_gs.prj},{NB=KQ2Z04-M5A},{GUI=KQ2Z04-M5},{OD=4},{T=M5x0.8},{MATERIAL=A},{H=8},{D1=8.2},{D2=9.8},{L1=16.5},{L2=11.4},{L3=18.4},{A=14.9},{M=13.3},{P=8.2},{EA1=3.4},{EA2=3.4},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=6.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2Z04-M5A
KQ2Z04-M5
4
M5x0.8
KQ2Z04-M5A
8
8.2
9.8
16.5
11.4
18.4
14.9
13.3
8.2
3.4
3.4
2.5
6.2
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031