KQ2Y (인치) - 서비스 T형 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2y_mrt_s_inch.prj},{NB=KQ2Y07-35A},{GUI=KQ2Y07-35},{OD=1/4},{OD1=6.350},{T=1/4},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=07},{PORT=35},{H=14.29},{D1=11.1},{D2=10},{D3=10.90},{D4=8.000},{D5=7.150},{H1=3.800},{H2=10.500},{L1=16.5},{L2=23.1},{L3=16.5},{LH1=8.700},{A=35.2},{M=13.3},{EA1=14.0},{EA2=12.4},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=16.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경(인치)
ⁿ/ₐ
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2Y01-33A
KQ2Y01-33
1/8
1/16
KQ2Y01-33A
11.11
7.1
10
14.9
24.2
14.9
35.1
13.3
3.4
2.9
2.5
9.8
KQ2Y01-34A
KQ2Y01-34
1/8
1/8
KQ2Y01-34A
11.11
7.1
10
14.9
16.6
14.9
28.4
13.3
3.4
2.9
2.5
6.1
KQ2Y01-35A
KQ2Y01-35
1/8
1/4
KQ2Y01-35A
14.29
7.1
10
14.9
21.0
14.9
31.6
13.3
3.4
2.9
2.5
15.6
KQ2Y03-33A
KQ2Y03-33
5/32
1/16
KQ2Y03-33A
11.11
8.2
10
15.3
23.8
15.3
35.0
13.3
6.4
4.4
3.0
10.1
KQ2Y03-34A
KQ2Y03-34
5/32
1/8
KQ2Y03-34A
11.11
8.2
10
15.3
16.2
15.3
28.3
13.3
6.4
4.4
3.0
6.4
KQ2Y03-35A
KQ2Y03-35
5/32
1/4
KQ2Y03-35A
14.29
8.2
10
15.3
21.6
15.3
32.5
13.3
6.4
4.4
3.0
15.9
KQ2Y05-34A
KQ2Y05-34
3/16
1/8
KQ2Y05-34A
11.11
9.1
10
15.7
16.7
15.7
29.2
13.3
8.4
7.0
3.5
6.7
KQ2Y05-35A
KQ2Y05-35
3/16
1/4
KQ2Y05-35A
14.29
9.1
10
15.7
22.1
15.7
33.4
13.3
8.4
7.0
3.5
16.3
KQ2Y07-33A
KQ2Y07-33
1/4
1/16
KQ2Y07-33A
11.11
11.1
10
16.5
25.3
16.5
37.7
13.3
8.5
8.5
3.5
11.0
KQ2Y07-34A
KQ2Y07-34
1/4
1/8
KQ2Y07-34A
11.11
11.1
10
16.5
17.7
16.5
31.0
13.3
14.0
12.4
4.5
7.3
KQ2Y07-35A
KQ2Y07-35
1/4
1/4
KQ2Y07-35A
14.29
11.1
10
16.5
23.1
16.5
35.2
13.3
14.0
12.4
4.5
16.9
KQ2Y07-36A
KQ2Y07-36
1/4
3/8
KQ2Y07-36A
17.46
11.1
10
16.5
24.5
16.5
36.3
13.3
14.0
12.4
4.5
29.2
KQ2Y09-34A
KQ2Y09-34
5/16
1/8
KQ2Y09-34A
11.11
13.2
10
18.2
18.7
18.2
33.7
14.2
14.0
14.0
4.5
8.8
KQ2Y09-34AQ
KQ2Y09-34*Q
5/16
1/8
KQ2Y09-34AQ
12.70
13.2
12
18.2
23.5
18.2
38.6
14.2
25.6
17.7
6.0
11.7
KQ2Y09-35A
KQ2Y09-35
5/16
1/4
KQ2Y09-35A
14.29
13.2
12
18.2
24.1
18.2
37.9
14.2
25.6
17.7
6.0
16.0
KQ2Y09-36A
KQ2Y09-36
5/16
3/8
KQ2Y09-36A
17.46
13.2
12
18.2
25.5
18.2
39.0
14.2
25.6
17.7
6.0
28.0
KQ2Y11-35A
KQ2Y11-35
3/8
1/4
KQ2Y11-35A
17.46
15.4
17
20.4
28.5
20.4
44.5
15.6
28.8
23.8
7.5
24.3
KQ2Y11-36A
KQ2Y11-36
3/8
3/8
KQ2Y11-36A
17.46
15.4
17
20.4
29.1
20.4
44.8
15.6
28.8
23.8
7.5
22.3
KQ2Y11-37A
KQ2Y11-37
3/8
1/2
KQ2Y11-37A
22.23
15.4
17
20.4
33.3
20.4
47.3
15.6
28.8
23.8
7.5
48.8
KQ2Y13-35A
KQ2Y13-35
1/2
1/4
KQ2Y13-35A
17.46
19.3
17
23.4
30.4
23.4
49.4
17.0
57.3
50.6
9.0
28.5
KQ2Y13-36A
KQ2Y13-36
1/2
3/8
KQ2Y13-36A
17.46
19.3
17
23.4
26.2
23.4
44.9
17.0
63.8
50.6
9.5
24.7
KQ2Y13-37A
KQ2Y13-37
1/2
1/2
KQ2Y13-37A
22.23
19.3
17
23.4
30.4
23.4
47.4
17.0
63.8
50.6
9.5
50.7
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031