KQ2Y (인치) - 서비스 T형 유니온 (가스켓 Seal)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2y_mrt_gs_inch.prj},{NB=KQ2Y01-32A},{GUI=KQ2Y01-32},{OD=1/8},{OD1=3.175},{T=10-32UNF},{MATERIAL=A},{TUBE=01},{H=7},{D1=7.1},{D2=7},{L1=15.3},{L2=14.2},{L3=15.3},{A=26.0},{M=13.3},{EA1=3.2},{EA2=2.7},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=3.5},{B1=11.000},{A1=3.950},{A2=6.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경(인치)
ⁿ/ₐ
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2Y01-32A
KQ2Y01-32
1/8
10-32UNF
KQ2Y01-32A
7
7.1
7
15.3
14.2
15.3
26.0
13.3
3.2
2.7
2.5
3.5
KQ2Y03-32A
KQ2Y03-32
5/32
10-32UNF
KQ2Y03-32A
7
8.2
7
15.4
14.7
15.4
26.6
13.3
4.5
4.5
2.5
3.8
KQ2Y07-32A
KQ2Y07-32
1/4
10-32UNF
KQ2Y07-32A
7
11.1
7
16.5
16.0
16.5
29.0
13.3
4.5
4.5
2.5
4.7
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031