KQ2Y - 서비스 T형 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2y_mrt_s.prj},{NB=KQ2Y08-02A},{GUI=KQ2Y08-02},{OD=8.0},{T=1/4},{RA=13.157},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=08},{PORT=02},{H=14},{D1=13.2},{D2=12},{D3=13.0},{D4=10.000},{D5=8.950},{L1=18.2},{L2=25.4},{L3=18.2},{L4=10.500},{L5=5.100},{LH1=12.000},{A=38.9},{M=14.2},{EA1=25.6},{EA2=17.7},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=19.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2Y23-01A
KQ2Y23-01
3.2
1/8
KQ2Y23-01A
10
7.1
10
14.9
16.6
14.9
28.5
13.3
3.4
2.9
2.5
5.3
KQ2Y23-02A
KQ2Y23-02
3.2
1/4
KQ2Y23-02A
14
7.1
10
14.9
21.1
14.9
31.4
13.3
3.4
2.9
2.5
14.7
KQ2Y04-01A
KQ2Y04-01
4.0
1/8
KQ2Y04-01A
10
8.2
10
15.3
16.2
15.3
28.4
13.3
6.4
4.4
3.0
5.6
KQ2Y04-02A
KQ2Y04-02
4.0
1/4
KQ2Y04-02A
14
8.2
10
15.3
21.7
15.3
32.3
13.3
6.4
4.4
3.0
15.0
KQ2Y06-01A
KQ2Y06-01
6.0
1/8
KQ2Y06-01A
10
10.4
10
16.3
17.3
16.3
30.5
13.3
13.4
10.6
4.5
6.2
KQ2Y06-02A
KQ2Y06-02
6.0
1/4
KQ2Y06-02A
14
10.4
10
16.3
22.8
16.3
34.4
13.3
13.4
10.6
4.5
15.8
KQ2Y06-03A
KQ2Y06-03
6.0
3/8
KQ2Y06-03A
17
10.4
10
16.3
24.1
16.3
35.3
13.3
13.4
10.6
4.5
27.5
KQ2Y08-01A
KQ2Y08-01
8.0
1/8
KQ2Y08-01A
10
13.2
10
18.2
18.7
18.2
33.8
14.2
13.4
13.4
4.5
8.0
KQ2Y08-01AQ
KQ2Y08-01*Q
8.0
1/8
KQ2Y08-01AQ
12
13.2
12
18.2
23.5
18.2
38.7
14.2
25.6
17.7
6.0
11.1
KQ2Y08-02A
KQ2Y08-02
8.0
1/4
KQ2Y08-02A
14
13.2
12
18.2
25.4
18.2
38.9
14.2
25.6
17.7
6.0
19.5
KQ2Y08-03A
KQ2Y08-03
8.0
3/8
KQ2Y08-03A
17
13.2
12
18.2
25.5
18.2
38.6
14.2
25.6
17.7
6.0
26.5
KQ2Y10-01A
KQ2Y10-01
10.0
1/8
KQ2Y10-01A
12
15.9
12
20.6
23.5
20.6
41.1
15.6
40.0
28.4
6.0
14.0
KQ2Y10-02A
KQ2Y10-02
10.0
1/4
KQ2Y10-02A
17
15.9
17
20.6
28.6
20.6
44.6
15.6
40.0
28.4
7.5
24.5
KQ2Y10-03A
KQ2Y10-03
10.0
3/8
KQ2Y10-03A
17
15.9
17
20.6
29.5
20.6
45.1
15.6
40.0
28.4
7.5
25.0
KQ2Y10-04A
KQ2Y10-04
10.0
1/2
KQ2Y10-04A
22
15.9
17
20.6
33.5
20.6
47.8
15.6
40.0
28.4
7.5
47.4
KQ2Y12-02A
KQ2Y12-02
12.0
1/4
KQ2Y12-02A
17
18.5
17
23.0
29.9
23.0
48.3
17.0
57.4
45.4
9.0
27.6
KQ2Y12-03A
KQ2Y12-03
12.0
3/8
KQ2Y12-03A
17
18.5
17
23.0
30.8
23.0
48.8
17.0
57.4
45.4
9.0
28.2
KQ2Y12-04A
KQ2Y12-04
12.0
1/2
KQ2Y12-04A
22
18.5
17
23.0
34.8
23.0
51.5
17.0
57.4
45.4
9.0
50.7
KQ2Y16-02A
KQ2Y16-02
16.0
1/4
KQ2Y16-02A
17
23.8
17
28.6
32.6
28.6
56.5
20.6
57.4
45.4
9.0
36.0
KQ2Y16-03A
KQ2Y16-03
16.0
3/8
KQ2Y16-03A
22
23.8
21
28.6
35.4
28.6
58.9
20.6
81.0
60.0
11.0
48.3
KQ2Y16-04A
KQ2Y16-04
16.0
1/2
KQ2Y16-04A
22
23.8
21
28.6
34.1
28.6
56.3
20.6
113.0
60.0
13.0
52.0
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031