KQ2VT (인치) - 트리플 유니버설 엘보 (Seal제)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2vt_tume_s_inch.prj},{NB=KQ2VT09-35A},{GUI=KQ2VT09-35},{OD=5/16},{OD1=7.938},{T=1/4},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=09},{PORT=35},{H=17.46},{D1=13.2},{D2=17.6},{D3=13.00},{D4=11.200},{D5=8.950},{H1=4.600},{H2=6.100},{L1=23.7},{L2=22.4},{L3=65.2},{LH1=10.800},{A=60.8},{M=14.2},{P=15.9},{EA1=16.0},{EA2=11.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=55.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경(인치)
ⁿ/ₐ
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2VT01-34A
KQ2VT01-34
1/8
1/8
KQ2VT01-34A
14.29
7.1
13.4
19.3
16.3
52.5
49.3
13.3
13.4
2.2
1.9
2.5
25.5
KQ2VT03-34A
KQ2VT03-34
5/32
1/8
KQ2VT03-34A
14.29
8.2
13.4
19.3
16.3
52.5
49.3
13.3
13.4
2.9
2.9
3.0
25.8
KQ2VT05-34A
KQ2VT05-34
3/16
1/8
KQ2VT05-34A
14.29
9.1
13.4
19.6
16.3
52.5
49.3
13.3
13.4
4.5
3.7
3.5
26.2
KQ2VT07-34A
KQ2VT07-34
1/4
1/8
KQ2VT07-34A
14.29
11.1
13.4
20.6
17.7
54.6
51.4
13.3
13.8
7.7
6.6
4.6
29.7
KQ2VT07-35A
KQ2VT07-35
1/4
1/4
KQ2VT07-35A
14.29
11.1
13.4
20.6
21.1
58.0
53.6
13.3
13.8
7.7
6.6
4.6
36.6
KQ2VT07-36A
KQ2VT07-36
1/4
3/8
KQ2VT07-36A
17.46
11.1
13.4
20.6
22.5
59.4
54.7
13.3
13.8
7.7
6.6
4.6
49.0
KQ2VT09-35A
KQ2VT09-35
5/16
1/4
KQ2VT09-35A
17.46
13.2
17.6
23.7
22.4
65.2
60.8
14.2
15.9
16.0
11.2
6.0
55.4
KQ2VT09-36A
KQ2VT09-36
5/16
3/8
KQ2VT09-36A
19.00
13.2
17.6
23.7
23.0
65.8
61.1
14.2
15.9
16.0
11.2
6.0
65.3
KQ2VT09-37A
KQ2VT09-37
5/16
1/2
KQ2VT09-37A
22.23
13.2
17.6
23.7
27.2
70.0
63.6
14.2
15.9
16.0
11.2
6.0
91.8
KQ2VT11-35A
KQ2VT11-35
3/8
1/4
KQ2VT11-35A
22.23
15.4
20.6
25.3
24.4
75.6
71.2
15.6
19.2
23.4
19.3
7.0
84.2
KQ2VT11-36A
KQ2VT11-36
3/8
3/8
KQ2VT11-36A
22.23
15.4
20.6
25.3
24.8
76.0
71.3
15.6
19.2
23.4
19.3
7.0
91.8
KQ2VT11-37A
KQ2VT11-37
3/8
1/2
KQ2VT11-37A
22.23
15.4
20.6
25.3
28.7
79.9
73.5
15.6
19.2
23.4
19.3
7.0
104.4
KQ2VT13-36A
KQ2VT13-36
1/2
3/8
KQ2VT13-36A
25.40
19.3
27.0
30.5
29.6
86.8
82.1
17.0
22.3
43.8
34.3
9.6
169.3
KQ2VT13-37A
KQ2VT13-37
1/2
1/2
KQ2VT13-37A
25.40
19.3
27.0
30.5
32.8
90.0
83.6
17.0
22.3
43.8
34.3
9.6
187.0
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031