KQ2VS (인치) - 육각구멍부착 유니버설 엘보 (Seal제)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2vs_hshume_s_inch.prj},{NB=KQ2VS09-34A},{GUI=KQ2VS09-34},{OD=5/16},{T=1/8},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=09},{PORT=34},{H=8.00},{D1=13.2},{D2=17.6},{L1=23.5},{L2=15.1},{L3=26.0},{A=22.8},{M=14.2},{EA1=16.0},{EA2=11.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=19.3},{B1=14.400},{B2=2.800},{B3=14.000},{B4=2.000},{HL=2.800},{DX=11.200},{DX1=13.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2VS01-34A
KQ2VS01-34
1/8
1/8
KQ2VS01-34A
6.35
7.1
13.4
19.3
13.7
25.8
22.6
13.3
2.2
1.9
2.5
13.1
KQ2VS03-34A
KQ2VS03-34
5/32
1/8
KQ2VS03-34A
6.35
8.2
13.4
19.3
13.7
25.8
22.6
13.3
2.9
2.9
3.0
13.2
KQ2VS05-34A
KQ2VS05-34
3/16
1/8
KQ2VS05-34A
6.35
9.1
13.4
19.6
13.7
25.8
22.6
13.3
4.5
3.7
3.5
13.3
KQ2VS07-34A
KQ2VS07-34
1/4
1/8
KQ2VS07-34A
6.35
11.1
13.4
20.6
13.7
25.8
22.6
13.3
7.7
6.6
4.6
13.7
KQ2VS07-35A
KQ2VS07-35
1/4
1/4
KQ2VS07-35A
6.35
11.1
15.3
19.9
18.7
28.1
23.7
13.3
7.7
6.6
4.6
20.8
KQ2VS09-34A
KQ2VS09-34
5/16
1/8
KQ2VS09-34A
8.00
13.2
17.6
23.5
15.1
26.0
22.8
14.2
16.0
11.2
6.0
19.3
KQ2VS09-35A
KQ2VS09-35
5/16
1/4
KQ2VS09-35A
8.00
13.2
17.6
23.5
18.5
29.5
25.1
14.2
16.0
11.2
6.0
24.6
KQ2VS09-36A
KQ2VS09-36
5/16
3/8
KQ2VS09-36A
8.00
13.2
20.6
23.1
19.5
31.4
26.7
14.2
16.0
11.2
6.0
37.6
KQ2VS11-35A
KQ2VS11-35
3/8
1/4
KQ2VS11-35A
8.00
15.4
20.6
25.8
19.6
30.8
26.4
15.6
23.4
19.3
7.0
29.0
KQ2VS11-36A
KQ2VS11-36
3/8
3/8
KQ2VS11-36A
8.00
15.4
20.6
25.8
20.0
31.4
26.7
15.6
23.4
19.3
7.0
38.6
KQ2VS13-36A
KQ2VS13-36
1/2
3/8
KQ2VS13-36A
9.53
19.3
27.0
30.5
20.2
33.6
28.9
17.0
38.8
34.3
9.0
59.2
KQ2VS13-37A
KQ2VS13-37
1/2
1/2
KQ2VS13-37A
9.53
19.3
27.0
30.5
23.4
36.8
30.4
17.0
38.8
34.3
9.0
78.3
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031