KQ2VD (인치) - 더블 유니버설 엘보 (가스켓 Seal)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2vd_dume_gs_inch.prj},{NB=KQ2VD01-32A},{GUI=KQ2VD01-32},{OD=1/8},{OD1=3.175},{T=10-32UNF},{RA=4.826},{MATERIAL=A},{TUBE=01},{PORT=32},{H=14.29},{D1=7.1},{D2=13.4},{D3=6.70},{D4=0.000},{D5=3.940},{H1=2.800},{L1=19.3},{L2=15.2},{L3=37.9},{LH1=9.900},{A=34.4},{M=13.3},{P=13.4},{EA1=2.2},{EA2=1.9},{MBS=2.3},{CNSMASSEXACT=24.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경(인치)
ⁿ/ₐ
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2VD01-32A
KQ2VD01-32
1/8
10-32UNF
KQ2VD01-32A
14.29
7.1
13.4
19.3
15.2
37.9
34.4
13.3
13.4
2.2
1.9
2.3
24.4
KQ2VD03-32A
KQ2VD03-32
5/32
10-32UNF
KQ2VD03-32A
14.29
8.2
13.4
19.3
15.2
37.9
34.4
13.3
13.4
2.5
2.5
2.3
24.6
KQ2VD07-32A
KQ2VD07-32
1/4
10-32UNF
KQ2VD07-32A
14.29
11.1
13.4
20.6
15.6
38.7
35.2
13.3
13.8
2.5
2.5
2.3
26.9
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031