KQ2V - 유니버설 엘보 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2v_ume_s.prj},{NB=KQ2V08-03A},{GUI=KQ2V08-03},{OD=8},{T=3/8},{MATERIAL=A},{SEAL=},{H=14},{D1=13.2},{D2=20.6},{L1=23.1},{L2=19.5},{L3=35.3},{A=30.2},{M=14.2},{EA1=16.0},{EA2=11.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=44.4},{B1=14.400},{B2=5.400},{HL=4.800},{DX=11.200},{DX1=13.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2V04-01A
KQ2V04-01
4
1/8
KQ2V04-01A
8
8.2
13.4
19.3
13.7
25.6
22.5
13.3
2.9
2.9
3.0
13.2
KQ2V06-01A
KQ2V06-01
6
1/8
KQ2V06-01A
8
10.4
13.4
20.5
13.7
25.6
22.5
13.3
7.5
5.9
4.5
13.5
KQ2V06-02A
KQ2V06-02
6
1/4
KQ2V06-02A
10
10.4
15.3
19.9
17.9
30.5
25.8
13.3
7.5
5.9
4.5
24.9
KQ2V08-01A
KQ2V08-01
8
1/8
KQ2V08-01A
12
13.2
17.6
23.5
15.1
27.6
24.5
14.2
16.0
11.2
6.0
22.6
KQ2V08-02A
KQ2V08-02
8
1/4
KQ2V08-02A
12
13.2
17.6
23.5
18.5
31.0
26.3
14.2
16.0
11.2
6.0
29.1
KQ2V08-03A
KQ2V08-03
8
3/8
KQ2V08-03A
14
13.2
20.6
23.1
19.5
35.3
30.2
14.2
16.0
11.2
6.0
44.4
KQ2V10-02A
KQ2V10-02
10
1/4
KQ2V10-02A
14
15.9
20.6
25.9
19.9
34.9
30.2
15.6
27.0
20.3
7.5
38.1
KQ2V10-03A
KQ2V10-03
10
3/8
KQ2V10-03A
14
15.9
20.6
25.9
20.3
35.3
30.2
15.6
27.0
20.3
7.5
45.7
KQ2V12-03A
KQ2V12-03
12
3/8
KQ2V12-03A
17
18.5
25.2
28.5
21.4
37.6
32.5
17.0
39.0
30.8
9.0
59.6
KQ2V12-04A
KQ2V12-04
12
1/2
KQ2V12-04A
17
18.5
25.2
28.5
24.6
40.8
34.4
17.0
39.0
30.8
9.0
78.2
KQ2V16-03A
KQ2V16-03
16
3/8
KQ2V16-03A
21
23.8
32.3
34.2
25.1
45.4
40.3
20.6
55.0
46.0
11.0
99.5
KQ2V16-04A
KQ2V16-04
16
1/2
KQ2V16-04A
21
23.8
32.3
34.2
28.3
48.6
42.2
20.6
78.0
46.0
13.0
107.9
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031