KQ2T - 양구 T형 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2t_mbt_s.prj},{NB=KQ2T08-02A},{GUI=KQ2T08-02},{OD=8.0},{T=1/4},{RA=13.157},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=08},{PORT=02},{H=14},{D1=13.2},{D2=12},{D3=10.000},{L1=17.2},{L2=25.4},{L3=5.8},{L4=5.100},{L5=12.000},{A=27.3},{M=14.2},{EA1=26.3},{EA2=18.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=19.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2T23-01A
KQ2T23-01
3.2
1/8
KQ2T23-01A
10
7.1
10
14.5
16.6
17.1
13.3
3.4
2.9
2.5
5.2
KQ2T23-02A
KQ2T23-02
3.2
1/4
KQ2T23-02A
14
7.1
10
14.5
21.1
20.0
13.3
3.4
2.9
2.5
14.7
KQ2T04-01A
KQ2T04-01
4.0
1/8
KQ2T04-01A
10
8.2
10
14.8
16.2
17.2
13.3
6.0
4.1
3.0
5.5
KQ2T04-02A
KQ2T04-02
4.0
1/4
KQ2T04-02A
14
8.2
10
14.8
21.7
21.1
13.3
6.0
4.1
3.0
15.0
KQ2T06-01A
KQ2T06-01
6.0
1/8
KQ2T06-01A
10
10.4
10
15.5
17.3
19.4
13.3
13.9
11.0
4.5
6.1
KQ2T06-02A
KQ2T06-02
6.0
1/4
KQ2T06-02A
14
10.4
10
15.5
22.8
23.3
13.3
13.9
11.0
4.5
15.6
KQ2T06-03A
KQ2T06-03
6.0
3/8
KQ2T06-03A
17
10.4
10
15.5
24.1
24.2
13.3
13.9
11.0
4.5
27.4
KQ2T08-01A
KQ2T08-01
8.0
1/8
KQ2T08-01A
10
13.2
10
16.4
18.7
22.2
14.2
14.0
14.0
4.5
7.9
KQ2T08-01AQ
KQ2T08-01*Q
8.0
1/8
KQ2T08-01AQ
12
13.2
12
17.2
23.5
27.0
14.2
26.3
18.2
6.0
11.0
KQ2T08-02A
KQ2T08-02
8.0
1/4
KQ2T08-02A
14
13.2
12
17.2
25.4
27.3
14.2
26.3
18.2
6.0
19.4
KQ2T08-03A
KQ2T08-03
8.0
3/8
KQ2T08-03A
17
13.2
12
17.2
25.5
27.0
14.2
26.3
18.2
6.0
26.5
KQ2T10-01A
KQ2T10-01
10.0
1/8
KQ2T10-01A
12
15.9
12
18.6
23.5
28.4
15.6
21.6
14.9
6.0
13.9
KQ2T10-02A
KQ2T10-02
10.0
1/4
KQ2T10-02A
17
15.9
17
19.3
28.6
31.9
15.6
35.2
25.0
7.5
24.3
KQ2T10-03A
KQ2T10-03
10.0
3/8
KQ2T10-03A
17
15.9
17
19.3
29.5
32.4
15.6
35.2
25.0
7.5
24.8
KQ2T10-04A
KQ2T10-04
10.0
1/2
KQ2T10-04A
22
15.9
17
19.3
33.5
35.1
15.6
35.2
25.0
7.5
47.3
KQ2T12-02A
KQ2T12-02
12.0
1/4
KQ2T12-02A
17
18.5
17
21.5
29.9
34.5
17.0
57.2
45.2
9.0
27.3
KQ2T12-03A
KQ2T12-03
12.0
3/8
KQ2T12-03A
17
18.5
17
21.5
30.8
35.0
17.0
57.2
45.2
9.0
28.0
KQ2T12-04A
KQ2T12-04
12.0
1/2
KQ2T12-04A
22
18.5
17
21.5
34.8
37.7
17.0
57.2
45.2
9.0
50.4
KQ2T16-02A
KQ2T16-02
16.0
1/4
KQ2T16-02A
17
23.8
17
25.1
32.6
39.8
20.6
57.2
57.2
9.0
35.5
KQ2T16-03A
KQ2T16-03
16.0
3/8
KQ2T16-03A
22
23.8
21
27.1
35.4
42.2
20.6
71.0
58.9
11.0
47.7
KQ2T16-04A
KQ2T16-04
16.0
1/2
KQ2T16-04A
22
23.8
21
27.1
34.1
39.6
20.6
100.0
58.9
13.0
51.4
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031