KQ2LF (인치) - 암 엘보
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2lf_fe_inch.prj},{NB=KQ2LF07-35A},{GUI=KQ2LF07-35},{OD=1/4},{T=1/4},{MATERIAL=A},{H=17.46},{D1=11.1},{D2=10},{L1=15.6},{L2=28.4},{L3=20.600},{M=13.3},{EA1=11.3},{EA2=10.0},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=32.4},{A1=10.900},{A2=7.150},{B1=14.400},{HL=19.600},{DX=8.000},{R1=2.000},{NO=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경(인치)
ⁿ/ₐ
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2LF01-34A
KQ2LF01-34
1/8
1/8
KQ2LF01-34A
14.29
7.1
10
14.5
22.8
13.3
3.0
2.5
2.5
18.2
KQ2LF01-35A
KQ2LF01-35
1/8
1/4
KQ2LF01-35A
17.46
7.1
10
14.5
26.3
13.3
3.0
2.5
2.5
31.7
KQ2LF03-34A
KQ2LF03-34
5/32
1/8
KQ2LF03-34A
14.29
8.2
10
14.8
22.4
13.3
4.2
4.2
3.0
18.3
KQ2LF03-35A
KQ2LF03-35
5/32
1/4
KQ2LF03-35A
17.46
8.2
10
14.8
26.9
13.3
4.2
4.2
3.0
31.9
KQ2LF07-34A
KQ2LF07-34
1/4
1/8
KQ2LF07-34A
14.29
11.1
10
15.6
23.9
13.3
11.3
10.0
4.5
18.9
KQ2LF07-35A
KQ2LF07-35
1/4
1/4
KQ2LF07-35A
17.46
11.1
10
15.6
28.4
13.3
11.3
10.0
4.5
32.4
KQ2LF07-36A
KQ2LF07-36
1/4
3/8
KQ2LF07-36A
22.23
11.1
10
15.6
28.9
13.3
11.3
10.0
4.5
53.1
KQ2LF11-35A
KQ2LF11-35
3/8
1/4
KQ2LF11-35A
17.46
15.4
17
19.3
27.1
15.6
28.8
23.8
7.0
28.0
KQ2LF11-36A
KQ2LF11-36
3/8
3/8
KQ2LF11-36A
22.23
15.4
17
19.3
33.3
15.6
28.8
23.8
7.0
49.6
KQ2LF11-37A
KQ2LF11-37
3/8
1/2
KQ2LF11-37A
23.81
15.4
17
19.3
36.3
15.6
28.8
23.8
7.0
56.9
KQ2LF13-36A
KQ2LF13-36
1/2
3/8
KQ2LF13-36A
22.23
19.3
17
21.8
30.4
17.0
56.0
44.4
9.5
51.4
KQ2LF13-37A
KQ2LF13-37
1/2
1/2
KQ2LF13-37A
23.81
19.3
17
21.8
33.4
17.0
56.0
44.4
9.5
58.0
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031