KQ2L (인치) - 엘보 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2l_me_s_inch.prj},{NB=KQ2L07-35A},{GUI=KQ2L07-35},{OD=1/4},{T=1/4},{MATERIAL=A},{SEAL=},{H=14.29},{D1=11.1},{D2=10},{L1=15.6},{L2=23.1},{A=24.3},{M=13.3},{EA1=11.3},{EA2=10.0},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=15.7},{DX=8.000},{L3=10.950},{NO=11},{R1=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경(인치)
ⁿ/ₐ
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2L01-33A
KQ2L01-33
1/8
1/16
KQ2L01-33A
11.11
7.1
10
14.5
24.3
23.8
13.3
3.0
2.5
2.5
9.1
KQ2L01-34A
KQ2L01-34
1/8
1/8
KQ2L01-34A
11.11
7.1
10
14.5
16.7
17.1
13.3
3.0
2.5
2.5
5.5
KQ2L01-35A
KQ2L01-35
1/8
1/4
KQ2L01-35A
14.29
7.1
10
14.5
21.1
20.3
13.3
3.0
2.5
2.5
15.0
KQ2L03-33A
KQ2L03-33
5/32
1/16
KQ2L03-33A
11.11
8.2
10
14.8
23.8
23.8
13.3
4.6
3.3
3.0
9.3
KQ2L03-34A
KQ2L03-34
5/32
1/8
KQ2L03-34A
11.11
8.2
10
14.8
16.2
17.1
13.3
4.6
3.3
3.0
5.6
KQ2L03-35A
KQ2L03-35
5/32
1/4
KQ2L03-35A
14.29
8.2
10
14.8
21.6
21.3
13.3
4.6
3.3
3.0
15.2
KQ2L05-34A
KQ2L05-34
3/16
1/8
KQ2L05-34A
11.11
9.1
10
15.0
16.7
18.1
13.3
6.8
5.6
3.5
5.8
KQ2L05-35A
KQ2L05-35
3/16
1/4
KQ2L05-35A
14.29
9.1
10
15.0
22.1
22.3
13.3
6.8
5.6
3.5
15.4
KQ2L07-33A
KQ2L07-33
1/4
1/16
KQ2L07-33A
11.11
11.1
10
15.6
25.3
26.8
13.3
6.8
6.8
3.5
9.8
KQ2L07-34A
KQ2L07-34
1/4
1/8
KQ2L07-34A
11.11
11.1
10
15.6
17.7
20.1
13.3
11.3
10.0
4.5
6.1
KQ2L07-35A
KQ2L07-35
1/4
1/4
KQ2L07-35A
14.29
11.1
10
15.6
23.1
24.3
13.3
11.3
10.0
4.5
15.7
KQ2L07-36A
KQ2L07-36
1/4
3/8
KQ2L07-36A
17.46
11.1
10
15.6
24.5
25.4
13.3
11.3
10.0
4.5
28.0
KQ2L09-34A
KQ2L09-34
5/16
1/8
KQ2L09-34A
11.11
13.2
10
16.4
18.7
22.1
14.2
11.4
11.4
4.5
6.9
KQ2L09-34AQ
KQ2L09-34*Q
5/16
1/8
KQ2L09-34AQ
12.70
13.2
12
17.2
23.5
26.9
14.2
21.6
14.9
6.0
9.9
KQ2L09-35A
KQ2L09-35
5/16
1/4
KQ2L09-35A
14.29
13.2
12
17.2
24.1
26.3
14.2
21.6
14.9
6.0
14.1
KQ2L09-36A
KQ2L09-36
5/16
3/8
KQ2L09-36A
17.46
13.2
12
17.2
25.5
27.4
14.2
21.6
14.9
6.0
26.2
KQ2L11-34A
KQ2L11-34
3/8
1/8
KQ2L11-34A
12.70
15.4
12
18.6
23.2
27.7
15.6
21.2
21.2
6.0
11.8
KQ2L11-35A
KQ2L11-35
3/8
1/4
KQ2L11-35A
17.46
15.4
17
19.3
28.6
31.9
15.6
28.8
23.8
7.5
21.7
KQ2L11-36A
KQ2L11-36
3/8
3/8
KQ2L11-36A
17.46
15.4
17
19.3
29.2
32.2
15.6
28.8
23.8
7.5
19.8
KQ2L11-37A
KQ2L11-37
3/8
1/2
KQ2L11-37A
22.23
15.4
17
19.3
33.4
34.7
15.6
28.8
23.8
7.5
46.2
KQ2L13-35A
KQ2L13-35
1/2
1/4
KQ2L13-35A
17.46
19.3
17
21.5
30.5
35.7
17.0
50.3
44.4
9.0
24.0
KQ2L13-36A
KQ2L13-36
1/2
3/8
KQ2L13-36A
17.46
19.3
17
21.8
26.3
31.2
17.0
56.0
44.4
9.5
20.3
KQ2L13-37A
KQ2L13-37
1/2
1/2
KQ2L13-37A
22.23
19.3
17
21.8
30.5
33.7
17.0
56.0
44.4
9.5
46.3
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031