KKA - 플러그(P) 체크밸브 부착 암나사 타입
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KKA S커플러 스테인리스 타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kka/kka_p_fm.prj},{NB=KKA6P-04F},{BODY=1/2},{MODEL=KKA6P-04F},{T=Rc1/2},{H=24},{L1=52.9},{L2=20.4},{MBS=10.0},{EA=54.2},{CNSMASSEXACT=79.7},{D1=14.900},{D2=18.900},{D3=17.100},{D4=23.000},{FH1=3.000},{FH2=11.200},{FH3=1.700},{FH4=2.000},{S=30.000},{P=20.955},{PD=15.000},{DEG=30.000},{FONT=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BODY
몸체 사이즈
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
T
관접속구경
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
EA
유효단면적
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KKA2P-M5F
M5
KKA2P-M5F
M5
8
21.1
8.7
3.3
Please refer to the catal...
3.9
KKA3P-01F
1/8
KKA3P-01F
Rc1/8
14
36.0
16.0
5.6
17.4
20.2
KKA3P-02F
1/8
KKA3P-02F
Rc1/4
17
39.6
16.0
5.6
17.4
31.8
KKA3P-03F
1/8
KKA3P-03F
Rc3/8
19
40.4
16.0
5.6
17.4
35.8
KKA4P-02F
1/4
KKA4P-02F
Rc1/4
17
43.4
18.9
6.9
26.4
36.1
KKA4P-03F
1/4
KKA4P-03F
Rc3/8
19
44.4
18.9
6.9
26.4
40.2
KKA4P-04F
1/4
KKA4P-04F
Rc1/2
24
48.6
18.9
6.9
26.4
69.7
KKA6P-03F
1/2
KKA6P-03F
Rc3/8
24
48.7
20.4
10.0
54.2
84.1
KKA6P-04F
1/2
KKA6P-04F
Rc1/2
24
52.9
20.4
10.0
54.2
79.7
KKA6P-06F
1/2
KKA6P-06F
Rc3/4
30
54.6
20.4
10.0
54.2
123.8
KKA7P-04F
3/4
KKA7P-04F
Rc1/2
32
67.7
27.6
13.5
99.6
217.1
KKA7P-06F
3/4
KKA7P-06F
Rc3/4
32
69.4
27.6
13.5
99.6
196.8
KKA7P-10F
3/4
KKA7P-10F
Rc1
41
72.4
27.6
13.5
99.6
325.9
KKA8P-06F
1
KKA8P-06F
Rc3/4
41
82.0
35.6
17.5
168.3
420.5
KKA8P-10F
1
KKA8P-10F
Rc1
41
85.0
35.6
17.5
168.3
391.3
KKA8P-12F
1
KKA8P-12F
Rc1 1/4
50
87.3
35.6
17.5
168.3
552.8
KKA9P-10F
1 1/4
KKA9P-10F
Rc1
55
107.8
49.1
24.6
332.1
986.9
KKA9P-12F
1 1/4
KKA9P-12F
Rc1 1/4
55
110.1
49.1
24.6
332.1
925.6
KKA9P-14F
1 1/4
KKA9P-14F
Rc1 1/2
55
110.1
49.1
24.6
332.1
848.2
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031