HY-L - HYC/HYQ용 푸트 금구
SMC Corporation
액추에이터
내수성 향상 타입 실린더
HY/HYD 내수성 향상 타입 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/water_resistant_cylinders/hy_hyd/acessories/hy_l.prj},{NB=HY-L040SUS_FOOT},{BORE=40},{PARTNO=HY-L040SUS},{WEIGHT=120},{X=28},{Y=10},{LD=9},{LH=36},{LC=161},{LQ=121.5},{LT=4},{LX=36},{LY=65},{LZ=57.5},{HYCZA=198},{HYQZB=115.5},{HYQZC=139.5},{HYDQZB=130.5},{HYDQZC=154.5},{BOLT=M6 x 1 x 18L},{H1=33.000},{H2=19.000},{H3=16.000},{R1=17.500},{W1=10.000},{H4=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
실린더 내경
[mm]
PARTNO
금구품번
ⁿ/ₐ
WEIGHT
질량
[g]
X
[mm]
Y
[mm]
LD
[mm]
LH
[mm]
LC
[mm]
LQ
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
LY
[mm]
LZ
[mm]
HYCZA
[mm]
HYQZB
[mm]
HYQZC
[mm]
HYDQZB
[mm]
HYDQZC
[mm]
BOLT
설치볼트
[mm]
HY-L032SUS
32
HY-L032SUS
100
24
11
7
32
142
109.0
4
32
57
49.5
177
107.0
129.0
122.0
144.0
M6 x 1 x 18L
HY-L040SUS
40
HY-L040SUS
120
28
10
9
36
161
121.5
4
36
65
57.5
198
115.5
139.5
130.5
154.5
M6 x 1 x 18L
HY-L050SUS
50
HY-L050SUS
210
32
11
9
45
170
140.5
5
45
80
69.0
218
133.5
165.5
148.5
180.5
M8 x 1.25 x 20L
HY-L063SUS
63
HY-L063SUS
260
32
11
9
50
185
141.0
5
50
92
84.0
233
134.0
166.0
149.0
181.0
M8 x 1.25 x 20L
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031