HY-C - HYC/HYQ용 1산 클레비스 금구
SMC Corporation
액추에이터
내수성 향상 타입 실린더
HY/HYD 내수성 향상 타입 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/water_resistant_cylinders/hy_hyd/acessories/hy_c.prj},{NB=HY-C040SUS_BRACKET},{BORE=40},{PARTNO=HY-C040SUS},{WEIGHT=310},{L=25},{RR=12},{U=15},{CD=12},{CX=28},{HYCZA=184},{HYCZB=196},{HYQZC=102.5},{HYQZD=114.5},{HYQZE=126.5},{HYQZF=138.5},{HYDQZC=117.5},{HYDQZD=129.5},{HYDQZE=141.5},{HYDQZF=153.5},{BOLT=M6 x 1 x 18L},{H1=55.000},{H2=10.000},{H3=14.000},{H4=38.000},{H5=27.000},{R1=7.500},{R2=5.500},{R3=12.000},{W1=4.000},{W2=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
실린더 내경
ⁿ/ₐ
PARTNO
금구품번
ⁿ/ₐ
WEIGHT
질량
[g]
L
[mm]
RR
[mm]
U
[mm]
CD
[mm]
CX
[mm]
HYCZA
[mm]
HYCZB
[mm]
HYQZC
[mm]
HYQZD
[mm]
HYQZE
[mm]
HYQZF
[mm]
HYDQZC
[mm]
HYDQZD
[mm]
HYDQZE
[mm]
HYDQZF
[mm]
BOLT
설치볼트
ⁿ/ₐ
HY-C032SUS
32
HY-C032SUS
200
22
10
12
10
26
164
174
94.0
104.0
116.0
126.0
109.0
119.0
131.0
141.0
M6 x 1 x 18L
HY-C040SUS
40
HY-C040SUS
310
25
12
15
12
28
184
196
102.5
114.5
126.5
138.5
117.5
129.5
141.5
153.5
M6 x 1 x 18L
HY-C050SUS
50
HY-C050SUS
440
27
12
17
12
32
202
214
117.5
129.5
149.5
161.5
132.5
144.5
164.5
176.5
M8 x 1.25 x 20L
HY-C063SUS
63
HY-C063SUS
760
32
16
20
16
40
222
238
123.0
139.0
155.0
171.0
138.0
154.0
170.0
186.0
M8 x 1.25 x 20L
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031