피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
스케치 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
CP96S XC11 - 에어 실린더:듀얼행정 실린더/편로드형
SMC Corporation
액추에이터
ISO규격 실린더
CP96/C96 ISO 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/iso_standard_cylinder/cp96_c96/cp96s_xc11_asmtab.prj},{NB=CP96SF63-1+0-XC11(0_0)},{BORE=63},{A=32},{B=45},{D=20},{PL=16.5},{L12=8.0},{SW=17},{G=45.0},{BG=16},{L8=121},{VD=4},{VA=4},{WA=9.0},{WB=12.0},{WH=37},{ZZ=194},{ZY=259},{E=77},{R=56.5},{L2=24},{L9=5},{H=69},{E1=80},{TR=50},{AH=50},{AO=12},{AT=5.5},{AB=10.0},{SA=185},{XA=190},{TM=90},{TL=20},{TD=20},{UW=87},{L1=28},{XV=97.5},{Z=129.5},{RF=50},{TF=100},{FB=9},{E2=80},{UF=120},{W=25},{MF=12},{ZF=170},{UB=70},{CB=40},{CD=16},{L=20},{MR=16.0},{XD=190},{EB=90},{A1=11.0},{A2=7.0},{B1=8.5},{B2=4.5},{MOUNT=(F) Rod side flange},{EE=G 3/8},{RT=M8x1.25},{KK=M16x1.5},{EW=40-0.2/0.6},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKEA=1},{STROKEBA=0},{POS=0},{BOOT=},{THREAD=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2015. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
실린더 내경
[mm]
MOUNT
설치지지형식
ⁿ/ₐ
CP96SB32-1+0-XC11
32
(B) 기본형
CP96SL32-1+0-XC11
32
(L) 축방향 푸드형
CP96SF32-1+0-XC11
32
(F) 로드측 플랜지형
CP96SG32-1+0-XC11
32
(G) 헤드측 플랜지형
CP96SC32-1+0-XC11
32
(C) 1산 클레비스
CP96SD32-1+0-XC11
32
(D) 2산 클레비스형
CP96SB40-1+0-XC11
40
(B) 기본형
CP96SL40-1+0-XC11
40
(L) 축방향 푸드형
CP96SF40-1+0-XC11
40
(F) 로드측 플랜지형
CP96SG40-1+0-XC11
40
(G) 헤드측 플랜지형
CP96SC40-1+0-XC11
40
(C) 1산 클레비스
CP96SD40-1+0-XC11
40
(D) 2산 클레비스형
CP96SB50-1+0-XC11
50
(B) 기본형
CP96SL50-1+0-XC11
50
(L) 축방향 푸드형
CP96SF50-1+0-XC11
50
(F) 로드측 플랜지형
CP96SG50-1+0-XC11
50
(G) 헤드측 플랜지형
CP96SC50-1+0-XC11
50
(C) 1산 클레비스
CP96SD50-1+0-XC11
50
(D) 2산 클레비스형
CP96SB63-1+0-XC11
63
(B) 기본형
CP96SL63-1+0-XC11
63
(L) 축방향 푸드형
CP96SF63-1+0-XC11
63
(F) 로드측 플랜지형
CP96SG63-1+0-XC11
63
(G) 헤드측 플랜지형
CP96SC63-1+0-XC11
63
(C) 1산 클레비스
CP96SD63-1+0-XC11
63
(D) 2산 클레비스형
CP96SB80-1+0-XC11
80
(B) 기본형
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031