피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
스케치 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
CM2 에어 실린더
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
액세서리
18.04.2024
CM2-Z/CDM2-Z - 에어 실린더/표준형:복동·편로드
18.04.2024
CM2W-Z/CDM2W-Z - 에어 실린더/표준형:복동·양로드
18.04.2024
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - 에어 실린더/표준형:단동·전진,후진
18.04.2024
CM2K-Z/CDM2K-Z - 에어 실린더/로드회전 방지형:복동·편로드
18.04.2024
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - 에어 실린더/로드회전 방지형:복동·양로드
18.04.2024
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - 에어 실린더/표준형:단동·전진,후진
21.03.2024
CM2R-Z/CDM2R-Z - 에어 실린더/직접 설치형:복동·편로드
18.04.2024
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - 에어 실린더/로드회전 방지형 직접 설치:복동·편로드
18.04.2024
CM2X-Z/CDM2X-Z - 저속 실린더/복동:편로드
18.04.2024
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - 저속·저마찰 구동 실린더
18.04.2024
CBM2 - End Lock 실린더
18.04.2024
CM2_P/CDM2_P - 에어 실린더/집약 배관형:복동·편로드
18.04.2024
CM2-Z 10/11/21/22 - 에어 실린더:크린 시리즈
18.04.2024
CM2W-Z 10/11/21/22 - 에어 실린더/표준형:복동·양로드 크린 시리즈
18.04.2024
CM2R-Z 10/11/21/22 - 에어 실린더/직접 설치형:복동·편로드 크린 시리즈
18.04.2024
CM2X-Z 10/11 - Clean Series Low Speed Cylinder
21.03.2024
25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - 에어 실린더/표준형:복동·편로드/2차 전지 대응 시리즈
21.03.2024
CM2M-Z/CDM2M-Z - 에어 실린더/표준형: 복동・편로드/윤활유지기능(루브리테이너) 부착
21.03.2024
CM2-Z/CDM2-Z RV - 내수성 향상 타입 실린더
18.04.2024
CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 가변행정 실린더/전진시 조정형
18.04.2024
CM2K-Z/CDM2K-Z XC8 - 가변행정 실린더/전진시 조정형
18.04.2024
CM2R/CDM2R-Z XC8 - 가변행정 실린더/전진시 조정형
18.04.2024
CM2RK-Z/CDM2RK-Z XC8 - 가변행정 실린더/전진시 조정형
18.04.2024
CM2-Z/CDM2-Z XC9 - 가변행정 실린더/후진시 조정형
18.04.2024
CM2K-Z/CDM2K-Z XC9 - 가변행정 실린더/후진시 조정형
18.04.2024
CM2R/CDM2R-Z XC9 - 가변행정 실린더/전진시 조정형
18.04.2024
CM2RK/CDM2RK-Z XC9 - 가변행정 실린더/전진시 조정형
18.04.2024
CM2-Z/CDM2-Z XC10 - 듀얼행정 실린더/양로드형
18.04.2024
CM2K-Z/CDM2K-Z XC10 - 듀얼행정 실린더/양로드형
18.04.2024
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - 듀얼 행정 실린더/편로드형
18.04.2024
CM2K-Z/CDM2K-Z XC11 - 듀얼 행정 실린더/편로드형
18.04.2024
CM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - 듀얼 행정 실린더/편로드형
18.04.2024
CM2RK-Z/CDM2RK-Z XC11 - 듀얼 행정 실린더/편로드형
18.04.2024
【생산 종료품】: CM2/CDM2 - 에어 실린더/표준형:복동·편로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
18.04.2024
【생산 종료품】: CM2W/CDM2W - 에어 실린더/표준형:복동·양로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
18.04.2024
【생산 종료품】: CM2/CDM2 - 에어 실린더/표준형:단동·전진,후진 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
18.04.2024
【생산 종료품】: CM2K/CDM2K - 에어 실린더/로드회전 방지형:복동·편로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
18.04.2024
【생산 종료품】: CM2KW/CDM2KW - 에어 실린더/로드회전 방지형:복동·양로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
18.04.2024
【생산 종료품】: CM2K/CDM2K - 에어 실린더/표준형:단동·전진,후진 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
18.04.2024
【생산 종료품】: CM2R/CDM2R - 에어 실린더/직접 설치형:복동·편로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
18.04.2024
【생산 종료품】: CM2RK/CDM2RK - 에어 실린더/로드회전 방지형 직접 설치:복동·편로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
18.04.2024
【생산 종료품】: CM2Y/CDM2Y - 저속·저마찰 구동 실린더 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
18.04.2024
【생산 종료품】: CM2X/CDM2X - 저속 실린더/복동:편로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
18.04.2024
【생산 종료품】: CM2 XC11 - 듀얼행정 실린더/표준형:복동·편로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
18.04.2024
【생산 종료품】: CM2K XC11 - 듀얼행정 실린더/로드회전 방지형:복동·편로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
18.04.2024
【생산 종료품】: CM2R XC11 - 듀얼행정 실린더/직접 설치형:복동·편로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
18.04.2024
【생산 종료품】: CM2RK XC11 - 듀얼행정 실린더/양로드형 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
18.04.2024
【생산 종료품】: CM2 10/11/21/22 - 에어 실린더:크린 시리즈 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
18.04.2024
CM2-Z1/CDM2-Z1 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
21.03.2024
CM2-Z1/CDM2-Z1 XB24 - High Durability Series/Longer Life Cylinder
21.03.2024
CM2-Z1/CDM2-Z1 XC4 - High Durability Series/Dust Resistant Cylinder
21.03.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
암호
암호
+81
(0) 3-5961-5031