CJP Y형 - 2산 너클 조인트
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CJP2 핀 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cjp2/accesories/y_joint-cjp2.prj},{NB=Y-P006A},{ORDER=Y-P006A},{BORE=6},{A=5.0},{B=6},{L=9.0},{L1=12},{L2=3.5},{MM=M3x0.5},{MMN=3},{ND11=3 -0.020/-0.045},{ND12=3},{ND21=3 +0.040/0},{ND22=3},{NX=3},{R1=5},{R2=4.0},{U=5},{D1=2.85},{L3=6.2},{T=0.65},{A1=1.7},{B1=0.5},{C=0.25},{D2=0.7},{T6=0.25},{R3=0.5},{R4=0.3},{E=0.5},{D3=2.7},{G=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDER
품번
ⁿ/ₐ
BORE
실린더 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MM
[mm]
ND11
ND d9
[mm]
ND21
ND H10
[mm]
NX
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
U
[mm]
Y-P006A
Y-P006A
6
5.0
6
9.0
12
3.5
M3x0.5
3 -0.020/-0.045
3 +0.040/0
3
5
4.0
5
Y-P010A
Y-P010A
10
6.5
10
13.6
16
5.5
M4x0.7
5 -0.030/-0.060
5 +0.048/0
5
8
6.3
7
Y-P016A
Y-P016A
16
7.0
12
15.8
19
7.0
M5x0.8
6 -0.030/-0.060
6 +0.048/0
6
10
7.8
9
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031