AS1002F-4002F - 인라인 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as1002f-4002f.prj},{NB=AS2052F-06},{MODEL1=AS2052F-06},{OMSC=},{LOCK=},{D=6.0},{D1=12.8},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=14.0},{L1=53.2},{L2=6.7},{L3=16.3},{L4MAX=33.2},{L4MIN=28.2},{L5=17.0},{L6=22.8},{L7=12.0},{L8=15.7},{H=12.0},{T=2.5},{ND=0.0},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=19.0},{DH1=11.5},{DH2=0.0},{DH3=0.00},{DH4=7.00},{LH1=1.5},{LH2=1.50},{LH3=0.00},{LH4=0.0},{LH5=12.40},{LH6=9.2},{LH7=1.3},{LH8=14.0},{LV1=13.1},{LV2=13.02},{LV3=4.9},{LV4=4.1},{LV5=2.5},{LV6=0.4},{LV7=0.0},{LV8=0.0},{LV9=10.55},{LV10=6.76},{LV11=3.18},{LV12=4.28},{LV13=5.90},{DV1=10},{DV2=4.0},{DV3=13.86},{DV4=6.0},{DV5=14.0},{DV6=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
MODEL1
ⁿ/ₐ
D
적용 튜브 외경
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
MAX.
[mm]
L4MIN
MIN.
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1002F-02
AS1002F-02
AS1002F-02
2.0
6.0
3.2
5.0
6.0
25.4
3.4
7.9
20.9
18.4
11.0
9.8
5.0
6.7
8.8
3.0
AS1002F-23
AS1002F-23
AS1002F-23
3.2
8.4
3.3
5.5
9.1
36.0
4.4
11.1
23.8
21.0
11.0
15.4
8.8
9.8
12.7
5.0
AS1002F-04
AS1002F-04
AS1002F-04
4.0
9.3
3.3
5.5
9.1
37.0
5.1
11.8
24.5
21.7
11.0
15.4
8.8
10.1
12.7
5.5
AS1002F-06
AS1002F-06
AS1002F-06
6.0
11.6
3.3
5.5
9.1
39.5
6.1
12.8
25.5
22.7
11.0
15.4
8.8
12.3
13.5
6.5
AS2002F-04
AS2002F-04
AS2002F-04
4.0
9.3
3.3
5.5
10.0
40.7
5.2
12.3
28.9
25.4
12.6
17.0
10.5
11.5
12.7
8.5
AS2002F-06
AS2002F-06
AS2002F-06
6.0
11.6
3.3
5.5
10.0
42.5
6.3
13.4
30.0
26.5
12.6
17.0
10.5
12.3
13.5
9.5
AS2052F-06
AS2052F-06
AS2052F-06
6.0
12.8
4.3
7.8
14.0
53.2
6.7
16.3
33.2
28.2
17.0
22.8
12.0
15.7
17.0
19.0
AS2052F-08
AS2052F-08
AS2052F-08
8.0
15.2
4.3
7.8
14.0
57.2
8.0
17.6
34.5
29.5
17.0
22.8
12.0
16.1
18.0
22.0
AS3002F-06
AS3002F-06
AS3002F-06
6.0
13.2
4.3
8.0
19.3
59.0
7.4
19.3
38.6
33.6
22.0
25.0
12.0
20.5
17.0
36.0
AS3002F-08
AS3002F-08
AS3002F-08
8.0
15.2
4.3
8.0
19.3
65.0
8.2
20.1
39.4
34.4
22.0
25.0
12.0
20.5
18.0
38.0
AS3002F-10
AS3002F-10
AS3002F-10
10.0
18.5
4.3
8.0
19.3
70.8
9.8
21.7
41.0
36.0
22.0
25.0
12.0
20.5
21.0
42.0
AS3002F-12
AS3002F-12
AS3002F-12
12.0
20.9
4.3
8.0
19.3
76.0
10.9
22.8
42.1
37.1
22.0
25.0
12.0
22.1
22.0
44.0
AS4002F-10
AS4002F-10
AS4002F-10
10.0
18.5
4.3
8.0
25.0
76.9
10.3
22.7
51.6
44.1
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
76.0
AS4002F-12
AS4002F-12
AS4002F-12
12.0
21.7
4.3
8.0
25.0
81.3
11.3
23.7
52.6
45.1
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
82.0
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031