AS 2 1FS A INCH - Speed Controller With Compact Indicator/Elbow Type
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2_1fs_a_inch.prj},{NB=AS2201FS-02-01A},{GUI=AS22*1FS-02-01*A},{CONTROL=0},{THREAD=},{HEXAGON=},{SEAL=},{OMSC=},{D=1/8},{T=1/4},{D1=7.2},{D3=15.0},{D4=16.6},{L1=20.9},{L21=30.0},{L22=30.3},{L3=22.6},{L333=22.6},{L4UL=43.3},{L4L=41.8},{A1=37.8},{A2=36.3},{M=13.3},{MASS1=20},{MASS2=21},{NUMBER=11},{PORT=02},{OD=01},{YH1=5.40},{YH2=2.60},{YH3=10.4},{YH4=14.4},{YH5=3.2},{YH6=0.0},{YH7=0.00},{YH77=0.0},{ZW1=18.7},{ZW2=16.7},{ZW3=16.6},{ZW4=15.0},{ZW5=7.00},{ZW6=0.0},{ZW7=0},{ZW77=0.0},{ZH1=1.5},{ZH2=0.9},{ZH3=0.0},{ZH4=0.0},{ZH44=0.0},{YW1=6.70},{YW2=3.90},{YW3=7.15},{YW4=0.00},{YW5=0.0},{TL=10.5},{CY1=0.0},{CZ1=0.0},{CY2=30},{CZ2=1.50},{B=2},{X2=0.00},{NUMBER2=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
D
[인치]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4UL
[mm]
L4L
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1201FS-M5E-01A
AS12*1FS-M5*-01A
1/8''
M5x0.8
8.0
7.2
11.0
9.0
17.2
22.0
16.9
32.2
31.1
29.2
28.1
13.0
6
AS1201FS-U10/32E-01A
AS12*1FS-U10/32*-01A
1/8''
10/32UNF
8.0
7.2
11.0
9.0
17.2
22.0
16.9
32.2
31.1
29.2
28.1
13.0
6
AS1201FS-M5E-03A
AS12*1FS-M5*-03A
5/32''
M5x0.8
8.0
8.2
11.0
9.0
17.2
22.0
16.9
32.2
31.1
29.2
28.1
13.0
6
AS1201FS-U10/32E-03A
AS12*1FS-U10/32*-03A
5/32''
10/32UNF
8.0
8.2
11.0
9.0
17.2
22.0
16.9
32.2
31.1
29.2
28.1
13.0
6
AS1201FS-M5E-07A
AS12*1FS-M5*-07A
1/4''
M5x0.8
8.0
11.2
11.0
9.0
18.6
23.4
16.5
32.2
31.1
29.2
28.1
13.3
7
AS1201FS-U10/32E-07A
AS12*1FS-U10/32*-07A
1/4''
10/32UNF
8.0
11.2
11.0
9.0
18.6
23.4
16.5
32.2
31.1
29.2
28.1
13.3
7
AS2201FS-01-01A
AS22*1FS-01-01*A
1/8''
1/8
13.0
7.2
14.0
12.6
19.1
26.1
19.1
36.6
35.1
33.5
32.0
13.0
10
AS2201FS-01-03A
AS22*1FS-01-03*A
5/32''
1/8
13.0
8.2
14.0
12.6
19.1
26.1
19.1
36.6
35.1
33.5
32.0
13.0
10
AS2201FS-01-07A
AS22*1FS-01-07*A
1/4''
1/8
13.0
11.2
14.0
12.6
20.8
27.8
19.1
36.6
35.1
33.5
32.0
13.3
11
AS2201FS-01-09A
AS22*1FS-01-09*A
5/16''
1/8
13.0
13.2
14.0
12.6
22.4
29.4
19.1
36.6
35.1
33.5
32.0
14.2
12
AS2201FS-02-01A
AS22*1FS-02-01*A
1/8''
1/4
17.0
7.2
15.0
16.6
20.9
30.0
22.6
43.3
41.8
37.8
36.3
13.3
20
AS2201FS-02-03A
AS22*1FS-02-03*A
5/32''
1/4
17.0
8.2
15.0
16.6
20.9
30.0
22.6
43.3
41.8
37.8
36.3
13.3
20
AS2201FS-02-07A
AS22*1FS-02-07*A
1/4''
1/4
17.0
11.2
15.0
16.6
23.4
32.5
22.6
43.3
41.8
37.8
36.3
13.3
21
AS2201FS-02-09A
AS22*1FS-02-09*A
5/16''
1/4
17.0
13.2
15.0
16.6
23.9
33.0
22.6
43.3
41.8
37.8
36.3
14.2
21
AS2201FS-02-11A
AS22*1FS-02-11*A
3/8''
1/4
17.0
15.5
15.0
16.6
26.4
35.5
22.6
43.3
41.8
37.8
36.3
15.6
22
AS3201FS-02-07A
AS32*1FS-02-07*A
1/4''
1/4
19.0
11.2
17.7
19.0
21.8
32.1
28.7
57.3
55.8
52.1
50.6
13.3
44
AS3201FS-02-09A
AS32*1FS-02-09*A
5/16''
1/4
19.0
13.2
17.7
19.0
22.7
33.0
28.7
57.3
55.8
52.1
50.6
14.2
44
AS3201FS-02-11A
AS32*1FS-02-11*A
3/8''
1/4
19.0
15.5
17.7
19.0
26.7
37.0
28.2
57.3
55.8
52.1
50.6
15.6
45
AS3201FS-03-07A
AS32*1FS-03-07*A
1/4''
3/8
19.0
11.2
17.7
19.0
21.8
32.1
28.7
49.6
48.1
44.4
42.9
13.3
35
AS3201FS-03-09A
AS32*1FS-03-09*A
5/16''
3/8
19.0
13.2
17.7
19.0
22.7
33.0
28.7
49.6
48.1
44.4
42.9
14.2
35
AS3201FS-03-11A
AS32*1FS-03-11*A
3/8''
3/8
19.0
15.5
17.7
19.0
26.7
37.0
28.2
49.6
48.1
44.4
42.9
15.6
36
AS4201FS-04-11A
AS42*1FS-04-11*A
3/8''
1/2
24.0
15.5
19.7
24.0
27.4
40.3
36.2
58.5
57.0
51.4
49.9
15.6
59
AS4201FS-04-13A
AS42*1FS-04-13*A
1/2''
1/2
24.0
19.3
19.7
24.0
30.9
43.8
34.7
58.5
57.0
51.4
49.9
17.0
61
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031