AS 2 1F-A - 원터치 피팅 부착 스피드 컨트롤러/엘보 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2_1f_a.prj},{NB=AS2201F-02-08A},{GUI=AS22*1F*-02-08*A},{CONTROL=0},{SEAL=},{HEXAGON=},{OMSC=},{D=8.0},{T=1/4},{TD=13.157},{H1=17.0},{H2=0},{D1=13.2},{D3=13.0},{L1=23.9},{L21=MIN},{L22=33.0},{L3=22.6},{L4=36.6},{A=31.1},{M=14.2},{MODEL1=AS22},{MODEL2=1F},{MODEL22=-02-08},{MODEL21=-02},{MODEL23=-08},{MODEL3=1F},{MODEL33=-02-08},{MODEL31=-02},{MODEL32=-08},{A1=10.500},{A2=5.400},{A3=2.600},{A4=16.700},{A5=10.400},{A6=16.600},{A7=3.100},{A8=9.450},{A9=12.000},{HR=18.200},{B1=12.200},{B2=8.900},{B3=10.500},{B4=9.800},{N=13},{MASS1=19},{MASS2=18},{L221=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
L221
[mm]
AS1201F-M5E-02A
AS12*1F*-M5*-02A
AS1201F-M5E-02A
2.0
M5x0.8
8.0
5.8
9.4
15.8
20.1
16.9
26.5
23.5
11.9
5
8.000
AS1201F-U10/32E-02A
AS12*1F*-U10/32*-02A
AS1201F-U10/32E-02A
2.0
10/32UNF
8.0
5.8
9.4
15.8
20.1
16.9
26.5
23.5
11.9
5
8.000
AS1201F-M5E-23A
AS12*1F*-M5*-23A
AS1201F-M5E-23A
3.2
M5x0.8
8.0
7.2
9.4
17.2
21.5
16.9
26.5
23.5
13.3
5
8.000
AS1201F-U10/32E-23A
AS12*1F*-U10/32*-23A
AS1201F-U10/32E-23A
3.2
10/32UNF
8.0
7.2
9.4
17.2
21.5
16.9
26.5
23.5
13.3
5
8.000
AS1201F-M5E-04A
AS12*1F*-M5*-04A
AS1201F-M5E-04A
4.0
M5x0.8
8.0
8.2
9.4
17.2
21.5
16.9
26.5
23.5
13.3
5
8.000
AS1201F-U10/32E-04A
AS12*1F*-U10/32*-04A
AS1201F-U10/32E-04A
4.0
10/32UNF
8.0
8.2
9.4
17.2
21.5
16.9
26.5
23.5
13.3
5
8.000
AS1201F-M5E-06A
AS12*1F*-M5*-06A
AS1201F-M5E-06A
6.0
M5x0.8
8.0
10.4
9.4
18.6
22.9
16.5
26.5
23.5
13.3
6
8.000
AS1201F-U10/32E-06A
AS12*1F*-U10/32*-06A
AS1201F-U10/32E-06A
6.0
10/32UNF
8.0
10.4
9.4
18.6
22.9
16.5
26.5
23.5
13.3
6
8.000
AS2201F-01-23A
AS22*1F*-01-23*A
AS2201F-01-23A
3.2
1/8
13.0
7.2
12.0
19.1
26.1
19.1
30.6
27.5
13.3
9
8.000
AS2201F-N01-23A
AS22*1F*-N01-23*A
AS2201F-N01-23A
3.2
1/8
12.7
7.2
12.0
19.1
26.0
19.1
30.6
27.5
13.3
9
8.000
AS2201F-01-04A
AS22*1F*-01-04*A
AS2201F-01-04A
4.0
1/8
13.0
8.2
12.0
19.1
26.1
19.1
30.6
27.5
13.3
9
8.000
AS2201F-N01-04A
AS22*1F*-N01-04*A
AS2201F-N01-04A
4.0
1/8
12.7
8.2
12.0
19.1
26.0
19.1
30.6
27.5
13.3
9
8.000
AS2201F-01-06A
AS22*1F*-01-06*A
AS2201F-01-06A
6.0
1/8
13.0
10.4
12.0
19.1
26.1
19.1
30.6
27.5
13.3
10
8.000
AS2201F-N01-06A
AS22*1F*-N01-06*A
AS2201F-N01-06A
6.0
1/8
12.7
10.4
12.0
19.1
26.0
19.1
30.6
27.5
13.3
9
8.000
AS2201F-01-08A
AS22*1F*-01-08*A
AS2201F-01-08A
8.0
1/8
13.0
13.2
12.0
22.4
29.4
19.1
30.6
27.5
14.2
11
8.000
AS2201F-N01-08A
AS22*1F*-N01-08*A
AS2201F-N01-08A
8.0
1/8
12.7
13.2
12.0
22.4
29.3
19.1
30.6
27.5
14.2
10
8.000
AS2201F-01-10A
AS22*1F*-01-10*A
AS2201F-01-10A
10.0
1/8
13.0
15.9
12.0
25.3
32.3
19.1
30.6
27.5
15.6
12
8.000
AS2201F-N01-10A
AS22*1F*-N01-10*A
AS2201F-N01-10A
10.0
1/8
12.7
15.9
12.0
25.3
32.2
19.1
30.6
27.5
15.6
11
8.000
AS2201F-02-23A
AS22*1F*-02-23*A
AS2201F-02-23A
3.2
1/4
17.0
7.2
13.0
20.9
30.0
22.6
36.6
31.1
13.3
18
8.000
AS2201F-N02-23A
AS22*1F*-N02-23*A
AS2201F-N02-23A
3.2
1/4
17.5
7.2
13.0
20.9
30.3
22.6
36.6
31.1
13.3
19
8.000
AS2201F-02-04A
AS22*1F*-02-04*A
AS2201F-02-04A
4.0
1/4
17.0
8.2
13.0
20.9
30.0
22.6
36.6
31.1
13.3
18
8.000
AS2201F-N02-04A
AS22*1F*-N02-04*A
AS2201F-N02-04A
4.0
1/4
17.5
8.2
13.0
20.9
30.3
22.6
36.6
31.1
13.3
19
8.000
AS2201F-02-06A
AS22*1F*-02-06*A
AS2201F-02-06A
6.0
1/4
17.0
10.4
13.0
23.4
32.5
22.6
36.6
31.1
13.3
18
8.000
AS2201F-N02-06A
AS22*1F*-N02-06*A
AS2201F-N02-06A
6.0
1/4
17.5
10.4
13.0
23.4
32.8
22.6
36.6
31.1
13.3
19
8.000
AS2201F-02-08A
AS22*1F*-02-08*A
AS2201F-02-08A
8.0
1/4
17.0
13.2
13.0
23.9
33.0
22.6
36.6
31.1
14.2
19
8.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031