AS 1F 3 - 원터치피팅부착 스피드 컨트롤러 엘보 타입/유니버설 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_1f_3_asmtab.prj},{NB=AS1001F-01-3},{GUI=AS1001F-01-3},{OMSC=},{OPTION=},{D=1/8},{DX=3.175},{D1=8.4},{H1=12},{H2=8},{L1=38.0},{L2=4.5},{L3=16.8},{L4=3.5},{L5MAX=37.6},{L5MIN=34.4},{M=12.7},{PCD=10.5},{CNSMASSEXACT=18},{PPATH=as_1f_3/assembly/as_1f_3_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
적용 튜브 외경
[mm/INCH]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5MAX
[mm]
L5MIN
[mm]
M
[mm]
PCD
패널 커트 치수
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1001F-23-3
AS1001F-23-3
AS1001F-23-3
3.2
8.4
12
8
38.0
4.5
16.8
3.5
37.6
34.4
12.7
10.5
18
AS1001F-04-3
AS1001F-04-3
AS1001F-04-3
4.0
9.3
12
8
39.2
5.2
17.4
3.5
38.2
35.0
12.7
10.5
19
AS1001F-06-3
AS1001F-06-3
AS1001F-06-3
6.0
11.6
12
8
40.7
6.2
18.5
3.5
39.3
36.1
13.5
10.5
20
AS2001F-04-3
AS2001F-04-3
AS2001F-04-3
4.0
9.3
14
10
40.7
5.2
20.7
3.5
48.0
42.5
12.7
12.5
28
AS2001F-06-3
AS2001F-06-3
AS2001F-06-3
6.0
11.6
14
10
44.8
6.3
21.8
3.5
49.1
43.6
13.5
12.5
29
AS2051F-06-3
AS2051F-06-3
AS2051F-06-3
6.0
12.8
17
13
53.2
6.7
25.7
3.5
53.5
48.1
17.0
15.5
49
AS2051F-08-3
AS2051F-08-3
AS2051F-08-3
8.0
15.2
17
13
59.8
8.1
27.0
3.5
54.8
49.4
18.0
15.5
54
AS3001F-06-3
AS3001F-06-3
AS3001F-06-3
6.0
12.8
21
16
59.0
7.4
31.3
3.5
60.1
54.7
17.0
18.5
85
AS3001F-08-3
AS3001F-08-3
AS3001F-08-3
8.0
15.2
21
16
64.4
8.2
32.1
3.5
60.9
55.5
18.0
18.5
88
AS3001F-10-3
AS3001F-10-3
AS3001F-10-3
10.0
18.5
21
16
71.6
9.8
33.7
3.5
62.5
57.1
21.0
18.5
99
AS3001F-12-3
AS3001F-12-3
AS3001F-12-3
12.0
20.9
21
16
76.0
11.0
34.9
3.5
63.7
58.3
22.0
18.5
100
AS4001F-10-3
AS4001F-10-3
AS4001F-10-3
10.0
18.5
27
21
77.7
11.3
35.0
3.5
69.3
61.0
21.0
24.5
167
AS4001F-12-3
AS4001F-12-3
AS4001F-12-3
12.0
20.9
27
21
82.1
11.3
36.0
3.5
70.3
62.0
22.0
24.5
171
AS1001F-01-3
AS1001F-01-3
AS1001F-01-3
1/8
8.4
12
8
38.0
4.5
16.8
3.5
37.6
34.4
12.7
10.5
18
AS1001F-03-3
AS1001F-03-3
AS1001F-03-3
5/32
9.3
12
8
39.2
5.2
17.4
3.5
38.2
35.0
12.7
10.5
19
AS1001F-05-3
AS1001F-05-3
AS1001F-05-3
3/16
11.4
12
8
48.7
6.2
18.5
3.5
39.3
36.1
16.5
10.5
24
AS1001F-07-3
AS1001F-07-3
AS1001F-07-3
1/4
12.0
12
8
40.7
6.2
18.5
3.5
39.3
36.1
13.7
10.5
21
AS2001F-03-3
AS2001F-03-3
AS2001F-03-3
5/32
9.3
14
10
40.7
5.2
20.7
3.5
48.0
42.5
12.7
12.5
28
AS2001F-05-3
AS2001F-05-3
AS2001F-05-3
3/16
11.4
14
10
50.0
6.2
21.6
3.5
48.9
43.4
16.5
12.5
34
AS2001F-07-3
AS2001F-07-3
AS2001F-07-3
1/4
13.2
14
10
52.2
7.1
22.5
3.5
49.8
44.3
17.0
12.5
37
AS2051F-05-3
AS2051F-05-3
AS2051F-05-3
3/16
11.4
17
13
52.2
6.2
25.2
3.5
53.0
47.6
16.5
15.5
47
AS2051F-07-3
AS2051F-07-3
AS2051F-07-3
1/4
13.2
17
13
54.4
7.1
26.0
3.5
53.8
48.4
17.0
15.5
49
AS2051F-09-3
AS2051F-09-3
AS2051F-09-3
5/16
15.2
17
13
59.8
8.1
27.0
3.5
54.8
49.4
18.0
15.5
54
AS3001F-07-3
AS3001F-07-3
AS3001F-07-3
1/4
13.2
21
16
59.0
7.4
31.3
3.5
60.1
54.7
17.0
18.5
84
AS3001F-09-3
AS3001F-09-3
AS3001F-09-3
5/16
15.2
21
16
64.4
8.2
32.1
3.5
60.9
55.5
18.0
18.5
88
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031