ARJ1020F - 미니어처 감압 밸브
SMC Corporation
공기압 보조기기
압력제어기기
감압밸브
ARJ 미니어처 감압 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/air_line_equipment/pressure_control_equipment/regulators/arj/arj1020f.prj},{NB=ARJ1020F-M5-04},{PORT=(M5) M5x0.8},{OD=(04) 4mm},{OPTION=},{A=21},{B=10.4},{C=4},{D=M5x0.8},{E=6},{F=10.6(Width across flats: 10)},{G=3.5},{H=15.5},{J=50},{K=17.2},{Y1=9.500},{Y2=5.000},{X1=10.400},{Y3=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
PORT
관접속구경
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
ARJ1020F-M5-04
ARJ1020F-M5-04
(M5) M5x0.8
(04) 4mm
21
10.4
4
M5x0.8
6
10.6(2면폭: 10)
3.5
15.5
50
17.2
ARJ1020F-M5-06
ARJ1020F-M5-06
(M5) M5x0.8
(06) 6mm
22
12.8
6
M5x0.8
6
10.6(2면폭: 10)
3.5
15.5
50
17.2
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031