피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
스케치 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
매니폴드 베이스
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SY7000 5포트 솔레노이드 밸브 플러그인 타입
Powered by
CAD모델 선택
SY7000_RAIL - DIN 레일
14.05.2024
SY70M-2 - 매니폴드 블록 Ass'y
14.05.2024
SY7000_PLATE - 블랭킹 플레이트 Ass'y
14.05.2024
SY70M-1 - 급배기 블록 Ass'y
14.05.2024
SY70M-3 - 급배기 앤드 블록 Ass'y
14.05.2024
SY7_0_VALVE - 베이스 배관형 밸브/매니폴드 탑재용
14.05.2024
SY7_3_VALVE - 윗면 배관형 밸브/매니폴드 탑재용
14.05.2024
SS5Y7-50_51-BASE - Plug-in 금속베이스:D 서브 커넥터, 플랫케이블 커넥터, PC와이어링 대응
14.05.2024
SS5Y7-52-BASE - Plug-in 금속베이스:D 서브 커넥터, 플랫케이블 커넥터, PC와이어링 대응
14.05.2024
SS5Y7-50S5_51S5-BASE - Plug-in 금속베이스:EX510시리즈 대응
14.05.2024
SS5Y7-52S5-BASE - Plug-in 금속베이스:EX510시리즈 대응
14.05.2024
SS5Y7-10_11-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:D 서브 커넥터 , 플랫케이블 커넥터, PC와이어링 대응
27.02.2024
SS5Y7-12-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:D 서브 커넥터 , 플랫케이블 커넥터, PC와이어링 대응
27.02.2024
SS5Y7-10T_11T-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:단자대 블록 대응
27.02.2024
SS5Y7-12T-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:단자대 블록 대응
27.02.2024
SS5Y7-10L_11L-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:리드선 대응
27.02.2024
SS5Y7-12L-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:리드선 대응
27.02.2024
SS5Y7-10M_11M-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:멀티 커넥터대응
27.02.2024
SS5Y7-12M-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:멀티 커넥터대응
27.02.2024
SS5Y7-10SA_11SA-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:EX500게이트웨이 분산 시스템(64점) 대응
27.02.2024
SS5Y7-12SA-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:EX500게이트웨이 분산 시스템(64점) 대응
27.02.2024
SS5Y7-10S6_11S6-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:EX600시리즈 대응
27.02.2024
SS5Y7-12S6-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:EX600시리즈 대응
27.02.2024
SS5Y5-10S_11S-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:EX250시리즈 대응
27.02.2024
SS5Y7-12S-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:EX250시리즈 대응
27.02.2024
SS5Y7-10S4_11S4-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:EX126시리즈 대응
27.02.2024
SS5Y7-12S4-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:EX126시리즈 대응
27.02.2024
SS5Y7-10S3_11S3-BASE - Plug-in 커넥터 접속 Ass'y:EX120시리즈 대응
27.02.2024
SS5Y7-12S3-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:EX120시리즈 대응
27.02.2024
SS5Y7-10SA-128-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:EX500 게이트웨이 분산 시스템2(128점) 대응
27.02.2024
SS5Y7-12SA-128-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:EX500 게이트웨이 분산 시스템2(128점) 대응
27.02.2024
SS5Y7-10TC_11TC-BASE - Plug-in Connector Connecting Base: Terminal Block Bo...
27.02.2024
SS5Y7-12TC-BASE - Plug-in Connector Connecting Base: Terminal Block Box (Sp...
27.02.2024
SS5Y7-10S_11S-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:EX260시리즈 대응
27.02.2024
SS5Y7-12S-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스:EX260시리즈 대응
27.02.2024
SS5Y7-10S8_11S8-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스: EX180시리즈 대응
27.02.2024
SS5Y7-12S8-BASE - Plug-in 커넥터 접속 베이스: EX180시리즈 대응
27.02.2024
25A-SS5Y7-10_11-BASE - Plug-in Connector Connecting Base: D-sub Connector
27.02.2024
25A-SS5Y7-10L_11L-BASE - Plug-in Connector Connecting Base: Lead Wire
27.02.2024
25A-SS5Y7-10S4_11S4-BASE - Plug-in Connector Connecting Base: For Series EX...
27.02.2024
25A-SS5Y7-10S_11S-BASE - Plug-in Connector Connecting Base: For Series EX26...
27.02.2024
25A-SS5Y7-10T_11T-BASE - Plug-in Connector Connecting Base: Terminal Block ...
27.02.2024
25A-SS5Y7-12-BASE - Plug-in Connector Connecting Base: D-sub Connector
27.02.2024
25A-SS5Y7-12L-BASE - Plug-in Connector Connecting Base: Lead Wire
27.02.2024
25A-SS5Y7-12S4-BASE - Plug-in Connector Connecting Base: For Series EX126
27.02.2024
25A-SS5Y7-12S-BASE - Plug-in Connector Connecting Base: For Series EX260
27.02.2024
25A-SS5Y7-12T-BASE - Plug-in Connector Connecting Base: Terminal Block Box
27.02.2024
25A-SY70M-1 - 급배기 블록 Ass'y
27.02.2024
25A-SY70M-2 - 매니폴드 블록 Ass'y
27.02.2024
25A-SY70M-26 - 블랭킹 플레이트 Ass'y
27.02.2024
25A-SY70M-3 - SUP/EXH End Block Assembly
27.02.2024
25A-SY7_0_E_VALVE - 잔압배기밸브부착
27.02.2024
25A-SY7_0_VALVE - 베이스 배관형 밸브/매니폴드 탑재용
27.02.2024
25A-SY7_3_VALVE - 윗면 배관형 밸브/매니폴드 탑재용
27.02.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
암호
암호
+81
(0) 3-5961-5031