User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
AS_2_1FG - エルボタイプ
部品表
AS1201FG-M5-23
MODEL
型式
AS1201FG-M5-23
CONTROL
制御方式
THREAD
ねじの種類
OPTION
オプション
OMSC
オーダーメイド仕様
LOCK
ロックナットオプション
DM
チューブO.D. サイズ
3.2
T
M5x0.8
H
8.0 mm
D1
8.4 mm
D2
9.6 mm
L1
17.3 mm
L2
22.1 mm
L3
12.3 mm
L4MAX
28.6 mm
L4MIN
25.8 mm
AMAX
25.0 mm
AMIN
22.2 mm
M1
12.7 mm
WEIGHT
質量
7 g
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031