Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
AS_1FG - インラインタイプ
部品表
AS1001FG-23
MODEL
型式
AS1001FG-23
OMSC
オーダーメイド仕様
LOCK
ロックナットオプション
DM
チューブO.D. サイズ
3.2
D1
8.4 mm
D2
10.5 mm
L1
38.0 mm
L2
4.5 mm
L3MAX
23.5 mm
L3MIN
20.7 mm
M1
12.7 mm
WEIGHT
質量
6 g
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031