User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
ユニバーサルタイプ
会社名
SMC株式会社
GUI
AS13*1F-M3-23
MODEL
型式
AS13x1F-M3-23
CONTROL
制御方式
OPT1
シール付
OPT3
無電解ニッケルメッキ仕様
OPT2
六角ロック
ROT
回転
DM
チューブO.D. サイズ
3.2
T
M3 x 0.5
H
5.5
D1
8.4
D2
7.2
D3
7.2
L1
10.1
L2
17.9
L3
17.6
L4
28.3
L5MAX
L5 max.
26.6
L5MIN
L5 min.
24.1
AMAX
A max.
24.0
AMIN
A min.
21.5
M1
12.7
WEIGHT
質量
4
HEIGH
17.300
N
1
MOD1
AS13
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
Dimension
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.