User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
AS_2_1F-A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ
部品表
AS1201F-M5E-02A
GUI
AS12*1F*-M5*-02A
MODEL
型式
AS1201F-M5E-02A
CONTROL
制御方式
SEAL
シール方式
HEXAGON
六角対辺寸法
OMSC
オーダーメイド仕様
D
2.0 mm
T
M5x0.8
H
8.0 mm
D1
5.8 mm
D3
9.4 mm
L1
15.8 mm
L2
20.1 mm
L3
16.9 mm
L4
26.5 mm
A
23.5 mm
M
11.9 mm
CNSMASSEXACT
質量
5 g
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031