User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
AS_2_1 - エルボタイプ
部品表
AS1201-M5-F04
GUI
AS12*1-M5-F04
MODEL
型式
AS12x1-M5-F04
CONTROL
制御方式
OPTION1
オプション1
OPTION2
オプション2
OD
適用 O.D.
4 mm
T
M5x0.8 mm
H
8 mm
D1
13.0 mm
D2
9.0 mm
L1
21.0 mm
L2
25.5 mm
L3
11.2 mm
L4MAX
28.3 mm
L4MIN
25.5 mm
AMAX
25.0 mm
AMIN
22.2 mm
M1
16.0 mm
WEIGHT
質量
13 g
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031