User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
標準タイプ インラインタイプ (プッシュロック方式)
会社名
SMC株式会社
GUI
*AS3500-*02
AREA
区域
THREAD
ねじ
MATERIAL
ハンドルの材質
MODEL
型式
AS3500-02
T
接続口径
1/4
L1
56
L2
45.5
L3
5.25
L4
25
L5
13.25
L6
20.6
L7MAX
68.5
L7MIN
61.5
L8
26
D
5.5
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
Dimension
2D