Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
AS1200-4200 - 標準タイプ (シリンダ直結形エルボタイプ)
部品表
AS1200-M3
GUI
AS12*0-M3
J1
4.500 mm
CONTROLLED
制御方式
THREAD
ねじ
OPTIONS
オプション
LOPTION
ロックナットオプション
T1
M3x0.5
T2
M3x0.5
H
4.5 mm
L1
6.6 mm
L2MAX
L2 MAX.
23.5 mm
L2MIN
L2 MIN.
21.5 mm
L3
8.0 mm
D1
5.0 mm
D2
5.0 mm
AMAX
A MAX.
20.5 mm
AMIN
A MIN.
18.5 mm
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031