User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
ASD_30FG - ワンタッチ管継手付 ステンレスボディ
部品表
ASD230FG-M5-04
MODEL
型式
ASD230FG-M5-04
THREAD
ねじの種類
OMSC
オーダーメイド仕様
LOCK
ロックナットオプション
ROT
回転
deg
DM
チューブO.D. サイズ
4
T
M5x0.8 mm
H
8.0 mm
D1
9.3 mm
D2
9.6 mm
D3
10.0 mm
L1
11.7 mm
L2
29.4 mm
L3
17.5 mm
L4MAX
28.3 mm
L4MIN
25.5 mm
L5MAX
28.6 mm
L5MIN
25.8 mm
A1MAX
25.0 mm
A1MIN
22.2 mm
A2
7.8 mm
M1
12.9 mm
WEIGHT
質量
12 g
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031