User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
ワンタッチ管継手付 樹脂ボディ
会社名
SMC株式会社
MODEL
型式
ASD230F-M5-04
LOCK
ロックナットオプション
ROT
回転
D
チューブO.D. サイズ
4
T
M5x0.8
H
8.0
D1
9.3
D2
9.6
D3
10.0
L1
11.7
L2
29.4
L3
17.5
L4MAX
28.3
L4MIN
25.5
L5MAX
28.6
L5MIN
25.8
A1MAX
25.0
A1MIN
22.2
A2
7.8
M
12.9
WEIGHT
質量
12
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
Dimension
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.