Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
AS_2_1FP - ワンタッチ管継手付 エルボタイプ
部品表
AS1201FPQ-M5-04
GUI
AS12x1FPQ-M5-04
CONTROL
制御方式
MODEL
型式
AS12x1FPQ-M5-04
LOCK
ロックナットオプション
D
チューブ O.D.
4 mm
T
M5x0.8
H
8 mm
D1
10.4 mm
D2
9.6 mm
L1
22.2 mm
L2
27.0 mm
L3
12.2 mm
L4MAX
28.8 mm
L4MIN
26.0 mm
AMAX
25.2 mm
AMIN
22.4 mm
M1
17.0 mm
WEIGHT1
質量1
7 mm
WEIGHT2
質量2
7 mm
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031