Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
KEC - 押しボタンガード付 Rcねじ
部品表
KEC-02
MODEL
型式
KEC-02
CT
接続ねじ
Rc1/4
D
15.2 mm
L1
27 mm
L2
35.3 mm
Q
6.0 mm
W
15.4 mm
H
六角対辺
17 mm
EA1
有効断面積 ナイロン
26.1 mm^2
EA2
有効断面積 ポリウレタン
18.0 mm^2
CNSMASSEXACT
質量
64 g
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031