Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
KEB - 押しボタンガード付 ワンタッチ管継手付
部品表
KEB06
MODEL
型式
KEB06
OD
適用チューブ外径
6 mm
D
12.8 mm
L1
25.0 mm
L2
21.0 mm
Q
5.3 mm
W
13.0 mm
M
17.0 mm
EA1
有効断面積 ナイロン
13.1 mm^2
EA2
有効断面積 ポリウレタン
13.1 mm^2
CNSMASSEXACT
質量
13 g
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031