User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
KEA - 押しボタンガードなし ワンタッチ管継手付
部品表
KEA06
MODEL
型式
KEA06
OD
適用チューブ外径
6 mm
D
12.8 mm
L1
24 mm
L2
21.0 mm
Q
5.3 mm
W
13.0 mm
M
17.0 mm
EA1
有効断面積 ナイロン
13.1 mm^2
EA2
有効断面積 ポリウレタン
13.1 mm^2
CNSMASSEXACT
質量
10.0 g
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031