Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
AQ_F_00 - ワンタッチ管継手内蔵 サイレンサ付
部品表
AQ240F-04-00
MODEL
型式
AQ240F-04-00
D
適用チューブ外径
4
D1
9.3 mm
D2
10.0 mm
L1
39.2 mm
L2
5.2 mm
L3
14.3 mm
M1
12.9 mm
CNSMASSEXACT
質量
5 g
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031