Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
AQ_5_0 - クイックエキゾーストバルブ
部品表
AQ1500-M5
GUI
AQ1500-M5
MODEL
型式
AQ1500-M5
THREAD
ねじの種類
THREAD2
ねじ on/off
T
管接続口径
M5x0.8
L1
23 mm
L2
20 mm
L3
14 mm
L4
3 mm
L5
12.5 mm
L6
12 mm
L7
15 mm
L8
5.5 mm
L9
6.5 mm
D
3.1 mm
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031