User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
AQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ
部品表
AQ2000-01-
GUI
AQ2000-*01
MODEL
型式
AQ2000-01-
THREAD
ねじの種類
OPTION
オプション
THREAD2
ねじ on/off
T
管接続口径
1/8
L1
45 mm
L2
40 mm
L3
10.0 mm
L4
45 mm
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031