User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体
部品表
VP744-1G1-03A
PILOT
パイロット方式
PRESSURE
圧力仕様
COIL
コイル仕様
VOLTAGE
定格電圧
ENTRY
リード線取出し方法
SUPPRESSOR
ランプ・サージ電圧保護回路
MANUAL
マニュアル
PORT
管接続口径
THREAD
ねじの種類
ACTUATION
切換方式
OMSC
オーダーメイド仕様
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031