User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
VHS2510/3510/4510/5510 - OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁(ダブルアクションタイプ)
部品表
VHS2510-01A
SIZE
ボディサイズ
2
THREAD1
ねじの種類
PORT
管接続口径
MATERIAL
ハンドル/ボンネット材質
OPTION1
ブラケット
OPTION2
サイレンサ内蔵
SPEC1
準標準: ハンドル色
SPEC2
準標準: 流れ方向
SPEC3
準標準: 製品銘板の単位表記
OMSC
オーダーメイド仕様
THREAD2
ねじ on/off
SIZEX
2
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031