User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
11_22-MXPJ6 - エアスライドテーブル
BOM
11-MXPJ6-5
TYPE
銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵
BORE
チューブ内径
6
STROKE
シリンダストローク
5
POS
ピストン位置
Enter value for POS
ピストン位置
mm
cm
inch
ft
OMSC
オーダーメイド仕様
THREAD2
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
Dimension
2D