User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
AL-A - ルブリケータ
部品表
AL10-M5-A
BODY
ボディサイズ
10
THREAD1
ねじの種類
PORT
管接続口径
OPTION
取付方法
SEMISTANDARDA
ケース
SEMISTANDARDB
油排出口
SEMISTANDARDC
流れ方向
SEMISTANDARDD
圧力単位
THREAD2
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031