User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド :本製品はモデルチェンジしました
会社名
SMC株式会社
BORE
チューブ内径
10
MOUNT
取付支持形式
(B) 基本形
MAGNET
磁石内蔵
AUTOSWITCH
オートスイッチ
LEAD
リード線長さ
NUMBER
オートスイッチ追記号
STROKE
シリンダストローク
POS
ロッドの位置
Enter value for POS
ロッドの位置
mm
cm
inch
ft
PORT
ヘッドカバーのポート位置
STOP
ストロークオプション
COM
コメント
-
THREAD2
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
Dimension
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.