User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ
会社名
SMC株式会社
MOUNT
取付支持金具
(B) 通し穴・両端タップ共通(標準)
BORE
チューブ内径
20
PORT
シリンダポート管接続口径
CLAMPSTR
クランプストローク
ROTARYSTR
回転ストローク
19
POS
ロッドの位置
ROTARY
回転方向 (アンクランプ状態→クランプ状態)
OPTION
ボディオプション
AUTOSWITCH
オートスイッチ
LEAD
リード線長さ
NUMBER
オートスイッチ追記号
OMSC
オーダーメイド仕様
THREAD
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
Dimension
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.