Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違:0%1% - 25%26% - 50%51% - 75%76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル
部品表
CLKGA25-50Y-B-X2095
CW
クレビス幅
9.0 mm
BORE
チューブ内径
25 mm
TYPE
タイプ
AUTOSWITCH
オートスイッチの種類
NUMBER
オートスイッチ追記号
STROKE
シリンダストローク
mm
POS
ピストン位置
mm
Enter value for POS
ピストン位置
mm
cm
inch
ft
BRACKET
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント
OPTION
オプション
LDIREC
ロック方向
THREAD
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031